SILVYN® HIPROJACKET

Eldfast kabelskyddsslang för skydd mot brand och flytande metall med temperaturer på upp till +1 640 °C

SILVYN® HIPROJACKET är en brandsäker kabelskyddsledare som skyddar det inre från lågor och flytande metall med en temperatur upp till +1640 °C

  • Enastående skydd mot extrem påverkan av värme
  • Hazard Level: HL 3

Temperaturbeständig Tillförlitlighet Värmebeständig God kemisk resistens

CE

Art nr Nominell storlek AD ID x OD mm Lämplig förskruvningsstorlek Enhet Pris
SILVYN® HIPROJACKET
52021385
6 6.0 x 15.0 -
61713003
10 10.0 x 15.0 M16 + PG 9, 11, 13,5
61713005
13 13.0 x 18.0 M16, M20
PG 9, 11, 13,5, 16
61713007
16 16.0 x 22.0 M20 + PG 16
61713010
19 19.0 x 25.0 M25 + PG 21
61713011
22 22.0 x 28.0 M25 + PG 21
61713000
25 25.0 x 31.0 M32 + PG 29
61713014
29 29.0 x 35.0 -
61713015
32 32.0 x 38.0 M40 + PG 36
61713016
35 35.0 x 41.0 M40 + PG 36
61713017
38 38.0 x 44.0 M50 + PG 42
61713018
41 41.0 x 47.0 -
61713021
44 44.0 x 50.0 -
61713019
51 51.0 x 57.0 M63 + PG 48
61713022
57 57.0 x 63.0 -
61713025
64 64.0 x 70.0 -
61713027
70 70.0 x 76.0 -
61713028
76 76.0 x 82.0 -
61713029
83 83.0 x 89.0 -
61713037
89 89.0 x 95.0 -
61713038
95 95.0 x 101.0 -
61713039
102 102.0 x 108.0 -
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 70, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Värmebeständig
  • Flexibel
  • Minskar tillfälligt temperaturen i slangen med upp till 30%
  • Skyddsklassen höjs till IP67 om HIPROSILTAPE också används

Användningsområden

  • Tung industri, järn- och stålverk, gjuterier, glas och keramisk bearbetning, kemisk industri
  • Stålindustri
  • Järnvägs- / fordonskonstruktion
  • Maskinteknik
  • Används i områden där kablar och ledningar utsätts för extrem värme

Design

  • Insida av glasfiber
  • Järnoxidhaltig silikonmantel

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002254
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelisoleringsslang

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002254
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelisoleringsslang

Certifikat

  • EN 45545-2 HL1 / HL2 / HL3
    NF F 16-101 I2/F1
    NF EN ISO 11925-2
    DIN 5510-2 S4/SR2/ST2
    SAE AS 1072 Type 2

Vid förfrågan

  • 30 m förpackningsenhet

Färg

  • Röd

Material

  • Glasfiber med järnoxidhaltig silikonmantel LOI 39,2

Skyddsklass

  • IP54 kombination med HIPROJACKET CR och AMG slangförskruvning
  • IP67 om även HIPROSILTAPE används

Temperaturområde

  • -55°C till +260°C fast temperatur
  • +800 °C i ca 20 min (flamexponering)
    +800 °C i ca 20 min (strålvärme)
    +1 640 °C i ca 15–30 s (kontakt med flytande metall)

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.