Lämneå Bruk – maskinbyggare med anor

Lämneå Bruk

Lämneå Bruk AB är ett modernt industriföretag, men företagets anor går tillbaka till 1727. Verksamheten har, sedan början av 1900-talet, varit inriktad på tråddragning.

Lämneå Bruks produktionsanläggning

Lämneå Bruks produktionsanläggning. I nederkant syns bland annat spiralkabel från Miltronic.

Det moderna Lämneå Bruk AB, i Ljusfallshammar drygt tre mil från Norrköping, bygger maskiner för tråddragningsindustrin. Det som tillverkas med hjälp av de maskiner som Lämneå Bruk tillverkar är bland annat svetstråd, svetselektroder, fjädrar, rörtråd, spik och skruv.

 

Den nuvarande ägaren och vd'n är Jonas Hagstedt. Hans far köpte företaget 1958 och Jonas Hagstedt har nu varit vd i 29 år. Lämneå Bruk har omkring 55 anställda, samt support- och servicepersonal. 90 procent av produktionen går på export.

Varje maskin är unik

På senare år har man tagit viktiga marknadsandelar, bland annat i Tyskland. Där har man startat ett säljkontor utanför Dortmund. USA, Kanada, Kina och Sydkorea är exempel på andra exportländer som går bra. Den utökade försäljnings- och produktionstakten innebär att företaget har förstärkt bemanningen med fler montörer, laserskärare och en konstruktör.

 

Varje maskin är unik och varje kund har speciella krav på sin anläggning.

– Företaget ligger långt fram tekniskt. Från order till färdig maskin tar det mellan två och sex månader, berättar Andreas Wennström, inköpare på Lämneå Bruk. Därefter kan maskinen skeppas till beställaren, ofta tillsammans med personal som ser till att installationen går bra och att personalen på kundföretaget får en bra utbildning och support i starten.

Produkter godkända för export

– Från Miltronic beställer Lämneå Bruk bland annat styrkabel som är godkänd och klar för den nordamerikanska marknaden, förskruvningar och olika typer av kabelkanaler i PVC, säger Melker Wallin, regionsäljare på Miltronic.

 

För Andreas Wennström är det också viktigt att ibland kunna få material snabbt. Då är det ett extra plus att Miltronic ligger bara en timme bort. Är det riktigt bråttom kan det faktiskt gå en taxi till Ljusfallshammar med varor.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss! Du hittar kontaktuppgifter till både kundservice och produktexpert till höger. Du kan också följa länken "Jag vill bli kontaktad" nedan, så kontaktar vi dig inom kort.

  Titel Information
Lämneå Bruk
(PDF 121 KB )
Ladda ned kundcaset som PDF.