Buntband – komplett sortiment

Allt från standard i nylon till rostfria, öppningsbara och värmebeständiga buntband

Buntband för industri

Miltronic erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativa buntband och fästelement i olika material till mycket konkurrenskraftiga priser.

Sortimentet spänner från standardbuntband i nylon till mer nischade produkter som rostfria buntband, öppningsbara buntband samt värmebeständiga buntband. Ett flertal produkter har olika godkännanden/certifikat som krävs för att installeras i Nordamerika, marint på fartyg samt inom livsmedelsindustrin.

Så väljer du rätt buntband

Buntade kablar

Typ av applikation, omgivande miljö, draghållfastheten som buntbandet skall motstå samt diameter på det du vill bunta är viktiga parametrar vid val av buntband.

De viktigaste parametrarna vid valet är:

  • Råvarumaterial beroende på typ av applikation och omgivande miljö
    - Väder
    - UV-ljus
    - Kemikalier och oljor
    - Värme
    - Mekanisk påverkan, t ex nötning
    - Flamspridning
  • Draghållfastheten som buntbandet skall motstå (anges i Newton på datablad, 10N = ca 1 kg)
    - Arbetsbelastning
    - Åtdragningskraft
    - Vibrationer
    - Värmeväxlingar
  • Max. och min. diameter (mm) på det du vill bunta
  • Formen på buntbandet för vissa applikationer

Standardbuntband av nylon (polyamid 6.6)

Buntband i nylon
  • Hög draghållfasthet
  • Hög beständighet mot oljor, oljeblandningar, fett, aromatiska och basiska lösningar
  • God UV-beständighet för svarta buntband

Standardbund av nylon med enkel ståltand

Buntband i nylon med enkel ståltand
  • Extra hög draghållfasthet
  • Hög beständighet mot oljor, oljeblandningar, fett, aromatiska och basiska lösningar
  • God UV-beständighet för svarta buntband
  • Finns även i naturell färg

2-LOCK® – Standardbuntband av nylon med dubbel ståltand

2 LOCK buntband med dubbel ståltand
  • Marknadens bästa draghållfasthet
  • Hög beständighet mot oljor, oljeblandningar, fett, aromatiska och basiska lösningar
  • God UV-beständighet för svarta buntband

Värmebeständiga buntband av nylon

Värmebeständiga buntband
  • Kontinuerligt upp till +125°C (kortvarigt +150°C)
  • Hög beständighet mot oljor, oljeblandningar, fett, aromatiska och basiska lösningar

Detekterbara buntband (spårbara buntband) av nylon

Detekterbara buntband för livsmedelsindustrin
  • Blå färg för enkel visuell indikation
  • Järnoxid i nylonet för detektering via metalldetektor eller röntgen

Rostfria buntband

Buntband i rostfritt stål
  • Enastående kemisk beständighet
  • Mekaniskt stark
  • Tål extrema temperaturer