ETHERLINE – industriella Ethernetkablar

För ett driftsäkert nätverk erbjuder ETHERLINE® kablar, kablage och kontaktdon i ett brett sortiment, designade för att klara krävande industriella miljöer med elektromagnetisk strålning, mekanisk påverkan och kemikalier.

Egenskaper

  • Flexibel och lätt att kontaktera
  • Uppfyller de högsta kraven såväl elektriskt som mekaniskt
  • Effektiva skärmningar för EMC-miljöer
  • För fast installation eller högflexibla applikationer som släpkedjor och robotar
  • Halogenfria och UV-resistenta varianter
  • Produkter för CAT. 5, 5e, 6, 6A och 7
  • PROFINET-kompatibla produkter
  • För FAST Ethernet, EtherCAT, Gigabit Ethernet samt 10 Gigabit Ethernet
  • Godkänd internationellt enligt UL, CSA, CMG och CMX

Användningsområden

ETHERLINE kan användas i alla typer av installationer för nätverk samt direktanslutning av aktiva sensorer och aktorer.

  • Industriella nätverk
  • Processkontroll
  • Vindturbiner
  • Event- och scenteknologi (DMX)