Märksystem

Miltronic erbjuder ett brett sortiment av märksystem från FLEXIMARK® i en mängd olika material och utföranden för märkning av kabel, ledare och komponenter. Med våra märksystem kan du vara säker på att din märkning kommer att hålla för påfrestningar under många år.

FLEXIMARK – HÖGKVALITATIVA SYSTEM FÖR MÄRKNING

Användningsområden

FLEXIMARK® Märksystem leveraras till installationsprojekt i alla slags miljöer inom exempelvis följande applikationer och områden:

  • Verktygsmaskiner
  • Industriautomation
  • Robotapplikationer
  • Transportbanor
  • Fordon
  • Infrastruktur

Standardprodukter, egen utskrift eller kundanpassade varianter

Vårt sortimentet omfattar märksystem för ledare, kabel och komponenter i en mängd olika material och utföranden för olika branscher och miljöer. Miljö och krav på hållbarhet är avgörande för ditt val.

 

Märksystemen kan i princip alltid levereras i tre olika utföranden:

  • Standardprodukter; består oftast av teckenbrickor som monteras i en hållare
  • Märkning som du själv skriver ut i laser- eller termotransferskrivare
  • Kundanpassad märkning, FCC, där din märkning skrivs ut och sorteras efter önskemål

 

I sortimentet ingår ett antal termotransferskivare med hög kavalitet och till bra priser. Fleximarks egna användarvänliga programvara Flexisoft används alltid vid egen utskrift av märkningar.