Världens största produktionslinje för isolerglas

Färdiga släpkedjor från Lapp snabbar upp produktionsprocessen

Transparent produktion

Isolerglas spelar en allt viktigare roll inom konstruktionsområdet. Det kapslar in värmen och håller kylan ute. Tyska företaget Bystronic Glass, med tre teknikcentrum och 465 anställda, bygger maskiner och system för tillverkning av isoleringsglas.

Bestyckade släpkedjor för Bystronic Glass

Släpkedjorna för Bystronic Glass innehåller ström- och styrkablar, busskablar samt slangar för andra medier.

De levererar, sedan över 50 år, över hela världen. Just nu byggs världens största produktionslinje för isolerglas. Färdiga ÖLFLEX® CONNECT-släpkedjor från Lapp har gjort det möjligt att snabba upp produktionsprocessen.

Isolerglaset har använts i byggnader som Oscar Niemeyer Tower i Rio och Shanghai Tower.
– Det finns till och med lite glas från Bystronic Glass i världens högsta byggnad – Burj Khalifa i Dubai, förklarar Peter Nischwitz, Bystronic Glass.

Maskinerna utvecklas kontinuerligt. Ett exempel är användningen av färdiga ÖLFLEX® CONNECT-släpkedjor.
– Kap och avmantling av kabel, montering av kontaktdon och installation av dem i släpkedjor. Tidigare gjorde vi alla de här momenten själva för hand, berättar Thorsten Meier, Bystronic Glass. Genom att Lapp levererar kompletta montage har vi minskat genomströmningstiden från åtta timmar till en. Vi har reducerat monteringstiderna och den komplexa logistiken eftersom Lapp levererar kedjorna till oss just när de behövs. Den tid vi sparar kan elingenjörerna på Bystronic Glass koncentrera sig på sådant som skapar mervärde.

Skräddarsydda montage

Bystronic Glass och Lapp har samarbetat och det finns planer på att använda ännu fler ÖLFLEX® CONNECT-släpkedjor samt ett kabellager med 50 kabeltrummor (tidigare 88). Lapps Kanban-system för trummor innebär en minskning av lagrets storlek. På en nästan tom kabeltrumma skannas en kod av, vilket initierar påfyllning.

– Vi är enormt imponerade av Lapps övergripande arbete och kompetens, beskriver Thorsten Meier. 

ÖLFLEX® CONNECT tre serviceområden