ÖLFLEX® CONNECT Servokablage

ÖLFLEX® CONNECT servokablage

Som en av de ledande tillverkarna av servokablage kan Miltronic erbjuda lösningar för de allra flesta typer av servostandarder.

Servokablage från Miltronic

Basic Line är den mest kostnadseffektiva lösningen, som används i miljöer där det är fritt från aggressiv miljöpåverkan.

Core Line är speciellt framtagen för att reducera EMC-störningar tack vare en ny kabel från LAPP, som monteras samman med en kontakt från Intercontec i en semiautomatiserad process. Skärmningen blir då alltid 360° ansluten.

Extended Line är vår mest dynamiska lösning, för de allra högsta kraven på applikationsmiljö.

Alla våra servokablar står – genom sina steg på vårt företagägda laboratorium med appliceringsstället i åtanke – för maximal kvalitet, tillförlitlighet och säkerhet i din applikation.