Pressmeddelanden

2018.09.06

Nu byter vi namn. Miltronic blir LAPP!

Miltronic har varit ett helägt dotterbolag till tyska LAPP Group sedan 2008, och den 1 oktober 2018 byter vi namn till LAPP. Namnbytet i Sverige är en del av den samordning av koncernens företagsnamn som genomförs över hela världen, då moderbolaget samlar alla dotterbolag under samma namn, LAPP.
2018.05.07

Ny affärsutvecklingschef till Miltronic AB

Stefan Eriksson är utsedd till ny affärsutvecklingschef på Miltronic AB. Han kommer närmast från ABB och tillträdde sin tjänst på Miltronic den 1 april 2018.
2018.02.26

Lapp förvärvar ledande företag inom automation och kablagetillverkning

Miltronics ägare, Lapp, förvärvar SKS Automaatio och SKS Connecto i Finland samt SKS Connecto Polska i Polen. – Förvärvet av SKS-företagen stärker Lapps ledande ställning inom kablagetillverkning och vår marknadsposition i norra och östra Europa, säger Andreas Lapp, CEO Lapp.
2017.03.30

Miltronics servokablage till ny nivå

Miltronic lanserar nu ÖLFLEX® CONNECT SERVO som är ett servokablage för elektriska drivenheter, väsentligt bättre och med fler valmöjligheter än tidigare. Det är det första servokablaget i världen i sitt slag och innebär en betydande utökning av Miltronics utbud inom sektorn.
2017.01.19

Ny försäljningschef på Miltronic

David Samuelsson är utsedd till ny försäljningschef på Miltronic i Nyköping. Nuvarande vd Krister Karlsson, tidigare företagets försäljningschef, lämnar nu över sin tidigare roll till David.
2016.09.29

Ny vd på Miltronic

Krister Karlsson tar över vd-posten på Miltronic AB efter Johan Olofsson. Det är efter tre år som försäljnings- och marknadschef på Miltronic i Nyköping som Krister Karlsson den första oktober går över i sin nya roll.
2016.03.01

Miltronic satsar stort på ny e-katalog – Öppnar för e-handel

Vikten av att synas i digitala kanaler är något som Nyköpings automationsleverantör Miltronic jobbat mycket med. Under det senare året har företaget satsat allt mer på att digitalisera sin verksamhet och nästa steg är en ny e-katalog tillsammans med en moderniserad design av företagets webbplats.
2016.02.11

Miltronic presenterar Bocube Alu – ny kopplingslåda för tuffa industriapplikationer

Tyska Bopla har ett av marknadens största utbud av standardkapslingar för såväl industri- som elektronikbranschen. Nu introducerar Miltronic Bocube Alu, en ny serie aluminiumkapslingar från Bopla som är konstruerad för att klara svåra industriförhållanden och erbjuder högsta skyddsklass IP 69. Mät-, kontroll- och automationsutrustning i tuff industrimiljö är exempel på användningsområden för denna nya serie.
2015.11.03

Miltronics etikettmärkning vid omspolning av kabel UL-certifierad

– Vid användning av UL-godkända kablar i maskiner som ska exporteras till USA krävs full spårbarhet, berättar Ulf Andersson, produktchef på Miltronic. Certifieringen från UL bekräftar att den kabel som vi kapar i vår fabrik är korrekt märkt och klarar dessa tuffa krav
2015.09.22

Miltronic i säljoffensiv – Utökar säljkåren med sex nya tjänster

Automationsleverantören Miltronic expanderar och med den breddning av verksamheten som företaget planerar krävs det nya säljare och experter. Nu har företaget tillsatt sex nya tjänster
2015.04.21

Miltronic bygger ut sin kundservice med chattfunktion

Under det senare året har automationsleverantören Miltronic satsat på att digitalisera sin verksamhet. Senare under 2015 går Miltronic live med sin nya onlinekatalog men redan nu utökar bolaget sin kundservice med en webbchatt
2015.04.08

Automationsleverantören Miltronic gör sin största satsning någonsin

– Miltronic gör nu sin mest offensiva satsning någonsin på den svenska marknaden, säger Krister Karlsson, försäljnings- och marknadschef på Miltronic. Vi utökar säljkåren med 30 procent vilket gör att närvaron på marknaden kommer att öka markant
2014.08.04

Miltronic utökar med DIN-skenefästen i metall

Miltronic fortsätter att bredda sitt kapslings- och tillbehörsutbud. Nu med två nya DIN-skenefästen från tyska Bopla. Fästena är tillverkade i aluminium och skiljer sig därmed från de plastfästen som funnits i Miltronics sortiment sedan tidigare
2014.04.29

Miltronic satsar på digitala kanaler

I takt med att köpmönstret hos kunderna inom automations- och verkstadsindustrin har förändrats, har kabelleverantören Miltronic sett ett ökat behov av att vara synlig och tillgänglig på internet och i sociala medier. Som ett första steg anställer företaget Matilda Heinemo som webbredaktör
2014.04.01

Halogenfria ÖLFLEX-kablar får UL-godkännande

Halogenfria produkter har en stark position på den europeiska marknaden och nu ökar även efterfrågan i USA. Kabelleverantören Miltronic har ett stort sortiment av halogenfria produkter och kan nu erbjuda halogenfria ÖLFLEX-kablar med UL-godkännande
2014.02.24

Miltronic satsar på skyddsslang för infrastruktursektorn

Högkvalitativa kablar och kabelskydd för tåg och tunnelbanor är avgörande för en trygg och väl fungerande infrastruktur. Nu breddar Miltronic sitt utbud och erbjuder en högflexibel skyddsslang som är speciellt framtagen för att skydda kablar inom tågindustrin