ÖLFLEX – flexibel maskinkabel och styrkabel

I drygt 50 år har ÖLFLEX® varit det självklara kabelvalet för maskinbyggare och installatörer runt om i världen. Maskinkabel, styrkabel, kontrollkabel, anslutningskabel, specialkabel – kärt barn har många namn! I vårt breda ÖLFLEX-sortiment hittar du rätt kabel för din industriella applikation.


Egenskaper

  • Flexibel och oljebeständig
  • Uppfyller de högsta kraven såväl elektriskt som mekaniskt
  • Kemiskt resistent och temperaturbeständig
  • Skärmningar för EMC-miljöer
  • För fast installation eller högflexibla applikationer som släpkedjor och robotar
  • Halogenfria och UV-resistenta varianter
  • Godkänd enligt VDE, HAR ,UL, CSA, GHOST
    och ADR

Användningsområden

ÖLFLEX maskinkablar kan användas i alla typer av anläggningar där det finns behov av en flexibel och lättarbetad kabel med hög driftsäkerhet.

  • Maskiner och automatiserade processer
  • Värme- och ventilationsanläggningar
  • Livsmedelsindustri och processindustri
  • Medicinsk utrustning och kemisk industri
  • Gruvor, hamnar och tunnlar
  • Vindkraft- och solcellsanläggningar
  • Hissar, kranar och traverser