Skyddsslangar

Hos Miltronic finner du ett stort utbud av skyddsslangar i plast och metall för alla typer av industriella applikationer och miljöer. Vår breda kunskap och erfarenhet kombinerat med flexibla produkter av hög kvalitet garanterar dig rätt produkt.

Användningsområden

  • Verktygsmaskiner
  • Industriautomation
  • Robotapplikationer
  • Transportbanor
  • Fordon
  • Infrastruktur

Så väljer du rätt skyddsslang

Skyddsslangar väljs utifrån användningsområde och påverkande miljöfaktorer.
Följande frågeställningar hjälper dig att välja rätt slang:

  • Fast eller rörlig förläggning?
  • Rörelsemönster?
  • Slitage?
  • Omgivande temperatur?
  • Påverkan av oljor/kemikalier?

 

Oavsett vilka av dessa faktorer är kan Miltronic alltid erbjuda en lämplig skyddsslang. De flesta av våra slangar är godkända för export, till exempel UL för USA och CSA för Kanada.

Skyddsslang i plast – omfattar även robotslang

Från vår leverantör Reiku erbjuder vi ett brett sortiment av plastskyddsslangar som omfattar allt från enkla slangar för apparatskåp till högflexibla robotslangar, samt en mängd varianter av smarta tillbehör.

Skyddsslang i metall – flexibla och robusta

Anamet med sitt kända varumärke Anaconda är vår huvudleverantör av metallspiralslang. Sortimentet omfattar, förutom de vätsketäta slangarna Anaconda Sealtite, även Multiflex-skyddsslangar utan plastmantel.

Värmeskydd – skyddar mot strålningsvärme

Vi erbjuder två olika typer av värmeskydd. Dels aluminiumbelagda vävar som klarar temperaturer upp till +650°C, och dels värmeskydd av silikonbelagd glasfiber som kan klara temperaturer upp till +1 640°C.