Tågslang PARBB

Av polyamid för normala krav

Flexibel tågslang i PA6 för fasta installationer. Hög mekanisk hållfasthet, halogenfri samt EN45545-2-godkänd. Se teknisk data, beställ direkt.

  • Flexibel tågslang i PA6 för fasta installationer
  • Halogen- och kadmiumfri
  • EN45545-2-godkänd

Vattentät UV-beständig Oljeresistent Låg vikt Monteringstid Halogen-free God kemisk resistens Spårbundet

Art nr Benämning NW (mm) Yttre Ø (mm) Inre Ø (mm) Min. böjningsradie stat. (mm) Förp. (m) Enhet Pris
83144070
PARBB-12F 12 15,8 11,8 30 50
83144071
PARBB-17F 17 21,5 16,5 35 50
83144072
PARBB-23F 23 28,5 22,6 45 50
83144073
PARBB-29F 29 34,5 27,9 40 50
83144074
PARBB-36G 36 42,5 35,8 60 30
83144075
PARBB-48G 48 54,5 46,5 70 30
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 70, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Flexibel tågslang i PA6 för fasta installationer
  • EN45545-2-godkänd
  • Hög mekanisk hållfasthet
  • God olje- och kemikaliebeständighet

Användningsområden

  • Spårbundna fordon
  • Kollektivtrafik
  • Inom- och utomhus

Produktegenskaper

  • Halogen- och kadmiumfri
  • Silikonfri
  • UV- och väderbeständig i svart färg
  • Brandspridningsklass: UL94-V0
  • Normal väggtjocklek

Övrigt

  • CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net

Klassificering

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • IEC EN 61386-1

Godkännanden

  • EN 45545-2:2013

Färg

  • Svart

Material

  • Modifierad PA6 V0

Temperaturområde

  • -30°C till +105°C, kortvarigt +150°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.