EPIC® POWERLOCK Krimpkontakter

Kontaktelement, verktyg, tillbehör för runda kontaktdon

EPIC® POWERLOCK 660A krimpkontakter från 35mm2 upp till 240mm²

  • Max krimp 660 A
  • Får inte kopplas ihop med en skruvansluten (400 A)
Art nr Benämning Version Crimpmått Enhet Pris
Kontakt med M12 gänga, inklusive kontaktlåsstift
För POWERLOCK A6 C, drain
44420260
POWERLOCK SP M12 Drain-kontakt med M12-gänga, lämplig för kabelskor -
För POWERLOCK A6 C, drain
44420261
POWERLOCK QP M12 Source-kontakt med M12-gänga, lämplig för kabelskor -
Krimpkontakt, inklusive kontaktlåsstift
För POWERLOCK D6 C, source
44420290
POWERLOCK QCM 35 35 mm² 35
44420291
POWERLOCK QCM 50 50 mm² 50
44420292
POWERLOCK QCM 70 70 mm² 70
44420236
POWERLOCK QCM 95 95mm²/120mm² 95
44420554
POWERLOCK QCM 120 NEW 120 mm² 120
44420556
POWERLOCK QCM 150 NEW 150 mm² 150
44420558
POWERLOCK QCM 185 185 mm² 185
För POWERLOCK F6 C, drain
44420293
POWERLOCK SCM 35 35 mm² 35
44420294
POWERLOCK SCM 50 50 mm² 50
44420295
POWERLOCK SCM 70 70 mm² 70
44420231
POWERLOCK SCM 95 95mm²/120mm² 95
44420555
POWERLOCK SCM 120 NEW 120 mm² 120
44420557
POWERLOCK SCM 150 NEW 150 mm² 150
44420559
POWERLOCK SCM 185 NEW 185 mm² 185
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 70, Danmark 4395 0000.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Klassificering: Kontakter för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contact for industrial connectors

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.