UNITRONIC® SENSOR FD

Högflexibel, halogenfri kabel för sensorer/aktorer, för installation i släpkedjor

Kablar för sensor-/aktuatorkabling. Föranslutning till M8-, M12-kontakter. Kärnans färgkod enligt DIN EN 50044

För höga mekaniska krav och tuffa applikationer

UV-beständig Släpkedja Mekanisk resistens Halogen-free Maskin- och anläggningkonstruktion Automation & fältinstallation Flamhämmande

CE RU

Art nr E-nummer Benämning Antal ledare och mm² per ledare Ytterdiameter (mm) Material ledare/yttermantel Färg Kopparvikt [kg/km] Enhet Pris
7038867
E 48 479 70 Lif9Y11Y 5 x 0,25 4,7 PP/PUR svart 12
7038868
E 48 479 90 Lif9Y11Y 8 x 0,25 5,9 PP/PUR svart 19
7038864
E 48 479 40 Lif9Y11Y 3 x 0,34 4,6 PP/PUR svart 9,8
7038865
E 48 479 60 Lif9Y11Y 4 x 0,34 4,7 PP/PUR svart 13
7038866
E 48 479 80 Lif9Y11Y 5 x 0,34 5,1 PP/PUR svart 16
UNITRONIC® SENSOR FD - optimerad
7038889
- Lif9Y11Y 3x0,25 3,6 PP/PUR svart 7,5
7038893
- Lif9Y11Y 5 x 0,34 4,5 PP/PUR svart 16
UNITRONIC® SENSOR FD, skärmad
7038885
E 48 480 00 Lif9YC11Y 3 x 0,34 4,3 PP/PUR svart 19,1
7038886
E 48 480 10 Lif9YC11Y 4 x 0,34 4,6 PP/PUR svart 23,5
7038887
E 48 480 20 Lif9YC11Y 5 x 0,34 5 PP/PUR svart 27,5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Beställningsvara. Kontakta kundservice för mer information: Sverige - tel. 0155-777 80, Danmark - tel. 4395 0000 eller använd ”Call Back”-funktionen för att få mer information.

Fördelar

  • Utföranden för högflexibel användning
  • Nötningsresistent
  • Resistent mot slitage
  • Utrymmesoptimerad design

Användningsområden

  • Automation
  • Sensor-/aktorer
  • Maskin- och anläggningkonstruktion
  • Löpande band och monteringsband, produktionslinjer

Produktegenskaper

  • UV-beständig
  • Halogenfri enligt VDE 0472-815
  • Brandspridningsklass enl. IEC 60332-2-2, UL 1581 FT-2
  • Lämplig för släpkedjor
  • Designad för 4 miljoner böjningscykler och längd på upp till 10 m

Standarder/Godkännanden

  • UL AWM Style 20549

Design

  • Extra fintrådig ledare av blanka koppartrådar
  • Ledarisolering: PP
  • Ledarfärger:
    3-polig: brun, blå, svart
    4-polig: brun, vit, blå, svart
    5-polig: brun, vit, blå, svart, grå
    8-polig: brun, vit, grön, gul, grå, rosa, blå, röd
  • Yttermantel: PUR, svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning

Högsta spänning (peak)

  • 300 V (ej för starkström)

Ledaruppbyggnad

  • Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6

Minsta böjningsradie

  • Fast: 5 x kabeldiametern
  • Flexibel: 10 x kabeldiametern

Temperaturområde

  • Flexibel: -25°C till +80°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Andra typer av blandningar finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.