UNITRONIC® SENSOR

Flexibel kabel för sensorer/aktorer

Sensor-/ställdonskabeldragning som metervara för fast dragning och sporadiskt flexibel användning. För anslutning till M8-/M12-stickkontakter.

  • Enkel att installera
  • UL recognized (LifYY A)

UV-beständig Utrymmeskrav Automation & fältinstallation

CE cRUus

Art nr Benämning Antal ledare och mm² per ledare Ytterdiameter (mm) Material ledare/yttermantel Färg UL Kopparvikt [kg/km] Enhet Pris
UNITRONIC® SENSOR PVC
7038859
LifYY 3 x 0,34 4,8 PVC/PVC svart - 9,8
UNITRONIC® SENSOR PVC
7038898
LifYY 3x0,25 3,8 PVC/PVC svart - 7,5
7038899
LifYY 4x0,25 4,2 PVC/PVC svart - 10,2
7038900
LifYY 3 x 0,34 4,1 PVC/PVC svart - 9,8
7038901
LifYY 4 x 0,34 4,4 PVC/PVC svart - 13
7038902
LifYY 5 x 0,34 4,8 PVC/PVC svart - 16
UNITRONIC® SENSOR PVC UL
7038903
LifYY A 3x0,25 4,3 PVC/PVC svart ja 7,5
7038904
LifYY A 4x0,25 4,6 PVC/PVC svart ja 10,2
7038905
LifYY A 3 x 0,34 4,4 PVC/PVC svart ja 9,8
7038906
LifYY A 4 x 0,34 4,8 PVC/PVC svart ja 13
7038907
LifYY A 5 x 0,34 5,2 PVC/PVC svart ja 16
UNITRONIC® SENSOR PVC/PUR
7038861
LifY11Y 4 x 0,34 4,8 PVC/PUR svart - 13,1
7038862
LifY11Y 5 x 0,25 4,9 PVC/PUR svart - 12
0040434
DESINA 4 x 0,34 5,2 PVC/PUR gul - 13,5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Beställningsvara. Kontakta kundservice för mer information: Sverige - tel. 0155-777 80, Danmark - tel. 4395 0000 eller använd ”Call Back”-funktionen för att få mer information.

Fördelar

  • Mycket enkel installation (kabelkanaler, slangar, kopplingsskåp)
  • Lätt att avisolera och skala
  • Utrymmesoptimerad design

Användningsområden

  • Automation
  • Sensor-/aktorer

Produktegenskaper

  • Ledarnas färgkod enligt DIN EN 50044
  • Svart version: UV-beständig
  • För tyngre mekanisk belastning (LifY11Y/Desina®)

Standarder/Godkännanden

  • UL recognized (LifYY A)

Design

  • Extra fintrådig ledare av blanka koppartrådar
  • Ledarisolering: PVC
  • Ledarfärger:
    3-polig: brun, blå, svart
    4-polig: brun, vit, blå, svart
    5-polig: brun, vit, blå, svart, grå
  • DESINA® 4x0,34: brun, vit, blå, svart
  • Yttermantel: PVC resp. PUR
  • Mantelfärg, svart (RAL 9005)
  • DESINA® gul (RAL 1021)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning

Högsta spänning (peak)

  • 300 V (ej för starkström)

Ledaruppbyggnad

  • Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6

Minsta böjningsradie

  • Flexibel: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 8 x kabeldiametern

Temperaturområde

  • PVC/PVC:
    Fast: -40°C till +80°C
    Flexibel: -5°C till +80°C
  • PVC/PUR:
    Fast: -30°C till +80°C
    Flexibel: -10°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.