M12 rak hane till öppen ände

WRST

Art nr Benämning Längd (m) Kabeltyp Ledare Märkspänning (V) Märkström (A) Enhet Pris
M12 hane 3-poligt utförande
83402200 WRST 3-520/2 M 2 TPE-V 3 x 0,25 250 4
83402201 WRST 3-520/5 M 5 TPE-V 3 x 0,25 250 4
M12 hane 4-poligt utförande
83402205 WRST 4-521/2 M 2 TPE-V 4 x 0,25 250 4
83402206 WRST 4-521/5 M 5 TPE-V 4 x 0,25 250 4
83402207 WRST 4-521/10 M 10 TPE-V 4 x 0,25 250 4
M12 hane 5-poligt utförande
83402210 WRST 5-522/2 M 2 TPE-V 5 x 0,25 60 4
83402211 WRST 5-522/5 M 5 TPE-V 5 x 0,25 60 4
83402212 WRST 5-522/10 M 10 TPE-V 5 x 0,25 60 4
M12 hane 8-poligt utförande
83402215 WRST 8-523/2 M 2 TPE-V 8 x 0,25 30 2
83402216 WRST 8-523/5 M 5 TPE-V 8 x 0,25 30 2
83402217 WRST 8-523/10 M 10 TPE-V 8 x 0,25 30 2
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 70, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För användning i så kallade Washdown-applikationer
  • IP67 / IP68 / IP69K
  • Extremt bakterieresistent konstruktion
  • ECOLAB-klassad
  • UL-godkänd upp till +90°C

Användningsområden

  • Process-, maskin och industriautomation
  • Maskin- och anläggningsteknik
  • Automationssystem
  • Robotapplikationer
  • Livsmedelsindustrin

Produktegenskaper

  • 3-, 4-, 5- och 8-poligt utförande
  • Helt PVC-fri
  • Vibrationssäker koppling
  • Kopplingsmutter i rostfritt stål (V4A)
  • Slät design som minimerar risken för bakterie/mikrobkontaminering

Design/Utförande

  • Kabeltyp: Li9Y-18Y - Oljebeständig TPE-V (Orange)AVM 21484 (90°C / 300 V)

Skyddsklass

  • IP67/ IP68/ IP69K

Kodning

  • A

Material kontaktkåpa

  • PP

Material insats

  • PP

Material låsmutter

  • Rostfritt stål (V4A)

Kontaktresistans

  • ≤5 mOhm

Isolationsmotstånd

  • >109 Ohm

Temperaturområde

  • -40°C till +105°C (UL +90°C)

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Andra längder vid förfrågan.