SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX

SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX, small packaging unit, wide variety, wide, variable clamping ranges, easy to install, oil-resistance

  • Optimal beställning i praktisk SORTIMO® T-BOXX
  • Märket för universell kabelinföring enligt principen: Fixerad, centrerad och hermetiskt tätad i en handomvändning

Variation av godkännanden och certifikat Temperaturbeständig Monteringstid Mekanisk resistens Brett kabelomfång God kemisk resistens

CE CULUS VDE cRUus GGVS DNV

Art nr E-nummer Benämning/storlek Kabeldiameter Ø (mm) Enhet Pris
53110030 1478501 SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX -
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 70, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hög oljebeständighet för maximal tillförlitlighet
  • Brett, variabelt klämområde
  • Permanent vibrationsskydd
  • Optimal dragavlastning

Användningsområden

  • Tillverkning av apparatskåp
  • Automation
  • Mät-, styr- och elektriska applikationer
  • Luftkonditioneringsteknik

Produktegenskaper

  • Optimal beställning i praktisk SORTIMO® T-BOXX
  • Liten förpackningsstorlek, stort utbud
  • Lätt och robust, stöt- och slagbeständig polypropylenkåpa
  • Två kraftiga lås - idealisk för montering t.ex. på byggnadsplats

Standarder/Godkännanden

  • UL File Nr. E79903

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Övrigt

  • Standardförpackningen för påfyllning är tillgänglig

Inklusive

  • Leverans i SORTIMO® T-BOXX
  • Inklusive kontramuttrar SKINTOP® GMP-GL-M
  • Monteringsanvisningar
  • SKINTOP® ST-M M12/50 stycken (artikelnummer 53111400) SKINTOP® ST-M M16/50 stycken (artikelnummer 53111410) SKINTOP® ST-M M20/40 stycken (artikelnummer 53111420) SKINTOP® ST-M M25/25 stycken (artikelnummer 53111430) SKINTOP® ST-M M32/9 stycken (artikelnummer 53111440)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelskruvförband

Observera

  • Monteringsmått och
    åtdragningsmoment
    se T21

Färg

  • Ljusgrå (RAL 7035)

Material

  • Material: Polyamid
    Tätning: CR

Materialprov

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Skyddsklass

  • IP 68 - 5 bar
  • IP 69

Temperaturområde

  • Dynamisk: -20°C till +100°C
  • Statisk: -40 till +100 °C

  • Andra färger finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.