SKINTOP® BRUSH ADD-ON

SKINTOP® BRUSH ADD-ON är avsedd för EMC-anslutning av skärmade kablar. Konstruktionen med en "borste" betyder att installationen går enkelt och snabbt, för metriska förskruvningar.
Taggar säkerställer jordnings- och EMC-funktionalitet.

  • Innovativt EMC-tillbehör för SKINTOP® ST(R)-M förskruvning i polyamid.
  • Världens första patenterade aktiva EMC-låsmutter!

Temperaturbeständig Störningssignaler Volt Tillförlitlighet

CE

Art nr E-nummer Benämning/storlek Minsta Ø över flätan (mm) Nyckelvidd (mm) Gängans längd, D (mm) Enhet Pris
54110839
E 14 570 38 M 12 x 1,5 4 24 10
54110840
E 14 570 07 M 16 x 1,5 4 24 10
54110841
E 14 570 08 M 20 x 1,5 4 24 10
54110842
E 14 570 10 M 25 x 1,5 5 30 10
54110843
E 14 570 12 M 32 x 1,5 6 39 12
54110844
E 14 570 14 M 40 x 1,5 10 47 12
54110845
E 14 570 15 M 50 x 1,5 12 56 12
54110846
E 14 570 39 M 63 x 1,5 16 63 12
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Beställningsvara. Kontakta kundservice för mer information: Sverige - tel. 0155-777 80, Danmark - tel. 4395 0000 eller använd ”Call Back”-funktionen för att få mer information.

Fördelar

  • Optimal, lågresistent 360° skärmkontakt
  • Knivkonstruktionen skär igenom det isolerande lagret på kapslingen eller kopplingsskåpet och garanterar på så vis optimal EMC-kontakt
  • Enkel montering och demontering
  • Synlig, storskalig skärmkontakt
  • Okomplicerad och pålitlig

Användningsområden

  • För optimal skärmning av kablar med fläta eller folie i EMC-applikationer
  • För EMC-kontakt vid genomgående borrhål
  • Tillverkning av apparatskåp
  • Automationssystem
  • Transportband och transportsystem

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelskruvförband

Observera

  • Monteringsmått och
    åtdragningsmoment
    se T21
  • Använd SKINTOP® ST-M vridmoment

Certifikat

  • UL: tester pågår

Material

  • Material: förnicklad mässing
    EMC-borste: mässing

Temperaturområde

  • Dynamisk: -20°C till +100°C
  • Beroende på vilken kabelförskruvningskombination som används

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.