SKINTOP® MULTI

SKINTOP® MULTI, genomföringssystem för installation av okontakterade kablar, hög packningstäthet, stort variabelt klämområde

Kompakt multipel införning med innovativ gel-teknologi

UV-beständig Utrymmeskrav Optimal dragavlastning Monteringstid Halogen-free Brett kabelomfång Maskin- och anläggningkonstruktion Kompletterande automationskomponenter från Lapp

CE cRUus

Art nr Benämning/storlek Max antal kablar Antal kablar x kabeldiameter Enhet Pris
52220065
SKINTOP® MULTI Version 1 22 6 x 8-12 mm, 16 x 3-7 mm
52220073
SKINTOP® MULTI Version 2 21 5 x 2-6 mm, 8 x 4-8 mm, 3 x 5-9 mm, 2 x 8-12 mm, 1 x 12-16 mm, 2 x AS-I BUS / 2 x 2-4 mm
52220080
SKINTOP® MULTI Version 3 30 30 x 2-6 mm
52220085
SKINTOP® MULTI Version 4 11 8 x 8-12 mm, 2 x 12-16 mm, 1 x 16-20 mm
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 70, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Stort klämområde på 4 mm och AS-I BUS-införande med elastisk gelteknologi och innovativ membranteknik
  • Enkel montering vid hög packningstäthet
  • Optimum strain relief at the entire cable bundle
  • Minskning av fel tack vare att det är lätt att kombinera kablarna som ska installeras eftersom genomföringspunkterna är entydigt markerade
  • Ej använda hål ska vara säkert tätade

Användningsområden

  • Överallt där många kablar och ledningar måste föras in på ett platsbesparande sätt i ett hus
  • För ickekontakterade kablar och ledningar samt medieslangar
  • Apparat- och manöverskåpskonstruktion
  • Automation

Produktegenskaper

  • Integrerad tätning till kabel och hus (går ej att ta bort)
  • Halogen-free
  • UV-, ozon- och oljebeständig
  • Gelens häftande verkan möjliggör enkel positionering på huset under monteringen

Standarder/Godkännanden

  • UL 508A för industriella systemstyrningar (exempelvis kopplingsskåp)
  • UL File No. E349737

Design

  • For cut-outs for 24-pin industrial connectors (36 x 112 mm)

Inklusive

  • SKINTOP® MULTI inklusive fästmaterial

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 5.0 Class-Description: Ledningsinföring

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledningsinföring

Certifikat

  • UL File No. E349737
  • Reaktion vid brandpåverkan enligt UL94 V-2

Övrigt

  • Individuell hålkonfiguration på förfrågan

Material

  • Ram: Polykarbonat
    Tätning: Gel

Skyddsklass

  • IP 68

Temperaturområde

  • -30°C till +110°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.