Kapslingar

Kataloger och broschyrer markerade med # finns också i pappersversion. Beställ ditt exemplar via kundservice, 0155-777 80.

Filtyp Katalogtitel Information
Bopla THE RED BOOK Edition 4.5
(PDF 24 MB )
BOPLAs huvudkatalog. Komplett utbud av kapslingar och membrantangentbord.
#
Bopla THE RED BOOK COMPACT INTERACTIVE
(PDF 6 MB )
Snabbguide över BOPLAs kompletta utbud av kapslingar och membrantangentbord. Innehåller interaktiva bilder via Augmented Reality (AR, förstärkt verklighet).
#
Bopla BoPad
(PDF 2 MB )
Elektronikkapsling anpassad för dagens krav på stora pekskärmar och displayer (upp till 10,1”).
#
Bopla Bocube
(PDF 1 MB )
Innovativt designad industri- och elektronikkapsling i plast.
#
Bopla Bocube Alu
(PDF 836 KB )
Innovativt designad industri- och elektronikkapsling i aluminium.
#
Bopla BoTouch
(PDF 4 MB )
Integrering av displayer och pekskärmar i standard- och kundspecifika kapslingar.
#
Bopla Filotec
(PDF 3 MB )
Profilkapsling i aluminium. Finns i många modeller och storlekar.
#
Bopla DIN rail enclosure
(PDF 3 MB )
Fem serier kapslingar för montage på DIN-skena.
#
Bopla ALUSTYLE
(PDF 3 MB )
Bords-, hand- och väggkapsling i aluminium för elektronikutrustning i tuff industrimiljö.
#
Bopla ALU-TOPLINE
(PDF 1 MB )
Bordskapsling i aluminium med innovativ kapslingsteknik och ergonomiska linjer.
#
Bopla INTERTEGO
(PDF 3 MB )
Bords- och väggkapsling i aluminium med hög kvalitet och innovativ design.
#
Bopla Membrane keypads
(PDF 3 MB )
Membrantangentbord för kapslingar.
#
Bopla System technology
(PDF 2 MB )
Kundanpassade kapslingar. Håltagning, tangentbord och kretskort.
#