CPR

Information och nedladdning av CPR Prestandadeklaration (DoP)

Construction Products Regulation (CPR) är en förordning från EU – på svenska mer känd som Byggproduktförordningen, vars syfte är att reglera gränserna för brandsäkerhet och farliga ämnen i byggmaterial.

CPR logo

Kablar som omfattas av Byggproduktförordningen är kraft-, telekommunikations- och signalkablar som installeras permanent och är avsedda för driften av byggnaden, till exempel belysning, ventilation och värme.

Vilka kablar berörs inte av CPR?

  • Maskiner (OEM) och annan utrustning som inte är avsedda för driften av byggnaden 
  • Brandresistent kabel
  • Kablar med kontakt i ändarna, till exempel anslutningskablar och patchkablar

I listan nedan kan du ladda ned rätt Prestandadeklaration (Declaration of Performance – DoP) för den kabel du ska använda. Det finns två sätt att hitta rätt nedladdning:

  1. Via produktnamnet i tabellen nedan
  2. Via denna länk (endast Lapp-produkter) där vår kabelbenämning, DoP-dokumentnummer, produktidentifieringskod med länkar samt CPR-klass redovisas per artikelnummer

Obs! Det är ett urval av dimensioner per produktnamn som har klassificerats enligt CPR. Dessutom kan artikelnummerserien inom varje produkt ha flera olika CPR-klasser, beroende på utfall av brandtesterna.

I nedladdningspaketen för Lapp-produkter finns även en readme-textfil som vägledning.

Du kan läsa mer om CPR Prestandadeklaration här. Svar på de vanligaste frågorna kring CPR hittar du i Lapps FAQ

Förordningen gäller från och med 1 juli 2017.

Förpliktelser för distributörer – (EU) No. 305/2011, Article 14, (1)pp

"När en produkt görs tillgänglig på marknaden, ska distributörerna handla med vederbörlig försiktighet i enlighet med kraven i denna förordning." Miltronic AB följer förordningen för följande produkter:

  Produkter från LAPP
1. (N)HXMH
2. J-2Y(ST)Y...ST III BD
3. JE-LiYCY...BD
4. JE-LiYCY...BD EB
5. JE-Y(ST)Y...BD
6. JE-Y(ST)Y...BD EB
7. J-Y(ST)Y
8. J-Y(ST)Y Fire Alarm Cable
9. N2XCH
10. N2XH
11. NAYY
12. NYCWY
13. NYCY
14. NYM
15. NYY
16. RD-Y(ST)Y
17. J-H(ST)H
  Produkter från övriga leverantörer
1.  83060520 J-Y(ST)Y 2X2X0.8 EIB PVC GRÅ
2. H05V2-K (Nexans)
3. H07V2-K (Nexans)
4. FQAR-PG/-TG (Eca)
5. FQAR-PG/-TG (Cca)
6. 83060521 J-H(ST)Hh 2X2X0.8 EIB LSZH GRÅ
7. 83060523 J-H(ST)Hh 1X2X0.8 EIB LSZH GRÅ
8. 83067863 Inst. Cable AES/EBU OFC 2X0.22 LSZH BK
9. 83067867 Inst. Cable AES/EBU OFC 2X0.22 LSZH GY
10. 83067884 Audio Cable AES/EBU 2X2X0.22 LSZH Flex
11. 83067635 CABLE 1X2XAWG16 LSZH 8471NH
12. 83067663 CABLE 2XAWG18 AL LSZH 8760NH
13. 83067667 CABLE 2XAWG20 AL LSZH 8762NH
14. 83067666 CABLE 2XAWG22 AL LSZH 8761NH
15. 83067319 CABLE 1X2XAWG22 AL LSZH 7703NH WH
16. 83067320 CABLE 2X2XAWG22 AL LSZH 7704NH WH
17. 83067150 CABLE 2X2XAWG22 PARSKÄRM LSZH 8723NH
18. 83067396 CABLE 3X2XAWG20 PARSKÄRM 9873NH
19. 83067676 CABLE 3X2XAWG22 LSZH PARSKÄRM 8777NH
20. 83067397 CABLE 6X2XAWG20 PARSKÄRM 9874NH
21. 83067331 CABLE 1.5X2XAWG22 AL/CU 3106A LSZH BK
22. 83067818 CABLE 1X2XAWG22 RS485 120ohm LSZH BK
23. 83067823 CABLE 1X2XAWG22 RS485 120ohm LSZH OG
24. 83067784 CABLE 1X2XAWG24 AL/CU LSZH 9841NH
25. 83067785 CABLE 2X2XAWG24 AL/CU LSZH 9842NH
26. 83067787 CABLE 3X2XAWG24 AL/CU LSZH 9843NH
27. 83067954 DMX Cable 1X2X16AWG + 1X2X24AWG LSZH BK
28. 83067953 DMX Data Control Cable 2X2X0.5 LSZH BK
29. 83067900 Twinaxial Speaker Cable 2X1.5 LSZH Black
30. 83067902 Twinaxial Speaker Cable 2X2.5 LSZH Black
31. 83067903 Twinaxial Speaker Cable 2X4.0 LSZH Black
32. H05V2-K (Amokabel)
33. H07V2-K (Amokabel)
34. KJAAM-HF
35. GAALFLEX VFD 2XSLCHK-J 1 kV

 

Nedanstående översikt är kablar från LAPP som testats och godkänts enligt CPR. På grund av att vårt centrallager i Tyskland inte har möjlighet att märka om sitt innevarande lager, ber vi dig att vara uppmärksam på följande under en övergångsperiod:

  • CPR-etikett på hela förpackningar kan saknas. Kapade längder från Miltronic har dock alltid CPR-etikett.
  • För en kabeltyp kan endast delar av artikelbasen vara CPR-klassad
  • Kontakta kundservice på telefon 0155-777 80 om du har frågor om "Kommande CPR-produkter från LAPP"