Oisolerade flatstiftshylsor

Non-insulated panel connectors made of brass (male, female, type T)

Art nr Benämning För mm² UL-godkänd Verktyg IDC-anslutning I L Enhet Pris
Flatstiftshylsor enligt DIN 46247
63501060 L-BA 285 F 0.5 - 1 nej DRB 0155 2,8 x 0,5 5 12,7
63501070 L-BA 288 F 0.5 - 1 nej DRB 0155 2,8 x 0,8 5 12,7
63501080 L-BA 485 F 0.75 - 1.5 nej KRB 0560 4,8 x 0,5 6,4 16
63501090 L-BA 488 F 0.75 - 1.5 nej KRB 0560 4,8 x 0,8 6,4 16
63501120 L-BA 638 F 0.75 - 1.5 nej KRB 0560 6,3 x 0,8 7,6 19
63501130 L-BB 638 F 1.5 - 2.5 nej KRB 0560 6,3 x 0,8 7,6 19
63501140 L-BC 638 F 4 - 6 nej KRB 0560 6,3 x 0,8 7,6 19
Flatstiftshylsor med förgrening
63501150 L-BA 638 T 0.5 - 1.5 nej KRB 0560 6,3 x 0,8 7,5 19
Flatstiftshylsor
63501071 L-BA 288 M 0.5 - 1 nej DRB 0155 2,8 x 0,8 5,5 13
63501520 L-BA 638 M 0.5 - 1 nej KRB 0560 6,3 x 0,8 8 19
63501530 L-BB 638 M 1.5 - 2.5 nej KRB 0560 6,3 x 0,8 8 19
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 70, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För elektrisk anslutning av olika komponenter
  • Maximalt skydd mot korrossion tack vare elektrolytisk förtennad mässing

Övrigt

  • Valet av ett korrekt verktyg är beroende på area på ledaren och på bladets anslutning

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
  • ETIM 5.0 Class-Description: Rund/platt stickkontakt

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000516
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund/platt stickkontakt

Material

  • Tennpläterad mässing

Temperaturområde

  • Temperaturområde upp till +90°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.