Isolerade kabelskor

Isolerade kabelskor Easy-Entry (ringkabelskor, (smala) gaffelkabelskor, gaffelkabelskor med fläns, stiftkabelskor, rund kontakt, kontakthylsa stumt kontaktdon, ändskarv)

Halogen-free

CE UL

Art nr Benämning För mm² UL-godkänd Anslutningsbult Ledarfärg Enhet Pris
Ringkabelskor
63104010 L-RZ 3 0.25 - 0.75 nej M 3 grön
63104020 L-RZ 4 0.25 - 0.75 nej M 4 grön
63104030 L-RZ 5 0.25 - 0.75 nej M 5 grön
63104040 L-RA 3 0.5 - 1.5 ja M 3 röd
63104050 L-RA 35 0.5 - 1.5 ja M 3,5 röd
63104060 L-RA 4 0.5 - 1.5 ja M 4 röd
63104070 L-RA 5 0.5 - 1.5 ja M 5 röd
63104080 L-RA 6 0.5 - 1.5 ja M 6 röd
63104160 L-RB 3 1.5 - 2.5 ja M 3 blå
63104170 L-RB 4 1.5 - 2.5 ja M 4 blå
63104180 L-RB 5 1.5 - 2.5 ja M 5 blå
63104190 L-RB 6 1.5 - 2.5 ja M 6 blå
63104200 L-RB 8 1.5 - 2.5 ja M 8 blå
63104340 L-RC 4 4 - 6 ja M 4 gul
63104350 L-RC 5 4 - 6 ja M 5 gul
63104360 L-RC 6 4 - 6 ja M 6 gul
63104370 L-RC 8 4 - 6 ja M 8 gul
63104380 L-RC 10 4 - 6 ja M 10 gul
Gaffelkabelskor
63105010 L-RZ 3 F 0.25 - 0.75 nej M 3 grön
63105020 L-RZ 4 F 0.25 - 0.75 nej M 4 grön
63105050 L-RA 4 F 0.5 - 1.5 ja M 4 röd
63105060 L-RA 5 F 0.5 - 1.5 ja M 5 röd
63105070 L-RA 6 F 0.5 - 1.5 ja M 6 röd
63105130 L-RB 4 F 1.5 - 2.5 ja M 4 blå
63105140 L-RB 5 F 1.5 - 2.5 ja M 5 blå
63105150 L-RB 6 F 1.5 - 2.5 ja M 6 blå
63105210 L-RC 4 F 4 - 6 ja M 4 gul
63105220 L-RC 5 F 4 - 6 ja M 5 gul
63105230 L-RC 6 F 4 - 6 ja M 6 gul
63105040 L-RA 35 F 0.5 - 1.5 ja M 3,5 röd
63105110 L-RB 3 F 1.5 - 2.5 ja M 3 blå
63105120 L-RB 35 F 1.5 - 2.5 ja M 3,5 blå
Fläns gaffelkabelsko
63108010 L-RA 35 FF 0.5 - 1.5 nej M 3,5 röd
63108040 L-RB 4 FF 1.5 - 2.5 nej M 4 blå
63108050 L-RB 5 FF 1.5 - 2.5 nej M 5 blå
Stiftkabelsko
63107010 L-RZP 0.25 - 0.75 nej - grön
63107020 L-RAP 0.5 - 1.5 ja - röd
63107040 L-RBP 1.5 - 2.5 ja - blå
63107070 L-RCP 4 - 6 ja - gul
Rundstift
63110010 L-RABM 0.5 - 1.5 nej - röd
63110020 L-RB 5 BM 1.5 - 2.5 nej - blå
Rundstiftshylsor
63111010 L-RAB 0.5 - 1.5 nej - röd
63111020 L-RB 5 B 1.5 - 2.5 nej - blå
Skarvhylsor
63106020 L-RAA 15 0.5 - 1.5 ja - röd
63106040 L-RBB 25 1.5 - 2.5 ja - blå
63106080 L-RCC 6 4 - 6 ja - gul
Ändskarvhylsor
63112010 L-RBJ 1.5 - 2.5 nej - transparent
63112020 L-RCJ 4 - 6 nej - transparent
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 70, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • EASY-ENTRY har en trattformad plastmantel som med enkel, snabb och säker införing av ledaren
  • Ingen risk för att kablar ska bli böjda och krossade
  • För god draghållfasthet och förbättrad strömledning

Användningsområden

  • Tillverkning av apparatskåp och utrustning

Produktegenskaper

  • Hårdlödd kabelsko som går att pressa i valfritt läge
  • För förstklassig anslutning med enkelt handhavande
  • Elektrolytisk förtenning för högsta rostskydd
  • Platt material för kontaktpressning som är dubbelvikt och hårdlött
  • Metallhylsor med invändig korrugering

Standarder/Godkännanden

  • Testad enligt DIN IEC 60352
  • Filnummer E334109, se tabell

Övrigt

  • Skarvförbindning: Solida ledare och fintrådiga ledare, liksom ledare med olika tvärsnitt, kan pressas tillsammans

Design

  • 1 = ringkabelsko2 = förgrenad kabelsko3 = stiftkabelsko4 = rund stickkontakt5 = kontakthylsa6 = stumt kontaktdon7 = ändkontaktdon(se bilderna från vänster till höger)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001052
  • ETIM 5.0 Class-Description: Klämkabelsko för Cu-ledare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001052
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Klämkabelsko för Cu-ledare

Allmänt

  • Andra storlekar och färger (också DIN) finns tillgängliga vid förfrågan
  • Halogen-free

Övrigt

  • För bearbetningsverktyg, se "krimptänger för övriga anslutningar" i registret

Material

  • Hög kvalitativ elektrolytisk koppar för god ledningsförmåga
  • Polyamidisolation

Temperaturområde

  • -20 °C till +105 °C
    under kort tid upp till +120 °C

  • Andra färger och storlekar finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Tolerans ± 0,5 mm