Tågslang PPRBB

Av polypropen för normala krav

Flexibel tågslang i PP för fasta och lite dynamiska applikationer. Hög mekanisk hållfasthet, halogenfri samt EN45545-2-godkänd. Se teknisk data, beställ direkt.

  • Flexibel tågslang i PP för fasta och lite dynamiska applikationer
  • Halogen- och kadmiumfri
  • EN45545-2-godkänd

Vattentät UV-beständig Oljeresistent Låg vikt Monteringstid Halogen-free God kemisk resistens Spårbundet

Art nr Benämning NW (mm) Yttre Ø (mm) Inre Ø (mm) Min. böjningsradie stat. (mm) Förp. (m) Enhet Pris
83144076
PPRBB-12F 12 15,6 11,9 30 50
83144077
PPRBB-17F 17 21,6 16,7 35 50
83144078
PPRBB-23F 23 28,3 22,9 45 50
83144079
PPRBB-29F 29 34,1 28,3 40 50
83144080
PPRBB-36G 36 42,5 35,7 60 30
83144081
PPRBB-48G 48 54,3 46,5 70 30
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 70, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Flexibel tågslang i PP för fasta och lite dynamiska applikationer
  • EN45545-2-godkänd
  • Hög mekanisk hållfasthet
  • God olje- och kemikaliebeständighet

Användningsområden

  • Spårbundna fordon
  • Kollektivtrafik
  • Inom- och utomhus

Produktegenskaper

  • Halogen- och kadmiumfri
  • Silikonfri
  • UV- och väderbeständig i svart färg
  • Brandspridningsklass: UL94-V0
  • Normal väggtjocklek

Övrigt

  • CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net

Klassificering

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • IEC EN 61386-1

Godkännanden

  • EN 45545-2:2013

Färg

  • Svart

Material

  • Modifierad PP V0

Temperaturområde

  • -40°C till +85°C, kortvarigt +150°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.