Fästplattor

För fixering av buntband

Andra dimensioner eller förpackningar mot förfrågan

UV-beständig Halogen-free

CE

Art nr Benämning Modell Färg Längd x bredd (mm) Buntning Ø (mm) Draghållfasthet (N) Antal / förp. Enhet Pris
83871005 FÄSTPLATTA 100ST NYL 15X22 (5496E) Vagga Naturell 22 x 15 9 700 100
83871224 FÄSTPLATTA 100ST SVART 15X22 (5497E) Vagga svart 22 x 15 9 700 100
83871234 FÄSTPLATTA 100ST NYL 10X10 (5460E) Ögla Naturell 20 x 15 4,8 180 100
83871001 FÄSTPLATTA 100ST NYL 19X19 (5467 RBE) Kvadratisk Naturell 19 x 19 3,6 180 100
83871002 FÄSTPLATTA 100ST SVART 19X19 (5469 RBE) Kvadratisk svart 19 x 19 3,6 180 100
83871003 FÄSTPLATTA 100ST NYL 27X27 (5473 RBE) Kvadratisk Naturell 27 x 27 4,8 220 100
83871004 FÄSTPLATTA 100ST SVART 27X27 (5475 RBE) Kvadratisk svart 27 x 27 4,8 220 100
83871340 FÄSTPLATTA 100ST BLÅ 27X27 (5473DT RBE) Kvadratisk blå 27 x 27 4,8 220 100
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 70, Danmark 4395 0000.

Applikation

  • För säker fixering av buntband med skruv, nit eller lim
  • Kvadratiska varianter har även bas med självhäftande gummibaserat lim
  • Svarta fästplattor är UV-beständiga
  • Blå fästplatta har järnoxid i plasten och är detekterbar med metalldetektor eller röntgen. Detta reducerar risken för kontimination inom livsmedels- och läkemedelsbranschen.

Standarder/Godkännanden

  • Brandklassning enligt UL 94 klass HB (fyrkantiga)

Färg

  • Naturell eller svart

Material

  • Polyamid 6.6, ABS (kvadratiska)
  • Halogenfritt

Temperaturområde

  • -10°C till +60°C