Standard buntband av nylon

Allround för alla typer av buntning

  • Hög draghållfasthet
  • God UV-beständighet för de svarta varianterna
  • Andra dimensioner eller förpackningar mot förfrågan

UV-beständig Halogen-free

CE LLOYDS RU

Art nr Benämning Färg Längd x bredd (mm) Buntning Ø (mm) Draghållfasthet (N) Antal / förp. Enhet Pris
83871007 BUNTBAND 100ST NYL 75X2.2 (5201/CE) Naturell 75 x 2,2 15 60 100
83871006 BUNTBAND 1000ST NYL 75X2.2 (5201E) Naturell 75 x 2,2 15 60 1000
83871011 BUNTBAND 100ST NYL 98X2.5 (5203/CE) Naturell 98 x 2,5 21 80 100
83871010 BUNTBAND 1000ST NYL 98X2.5 (5203E) Naturell 98 x 2,5 21 80 1000
83871015 BUNTBAND 100ST NYL 135X2.5 (5205/CE) Naturell 135 x 2,5 32 80 100
83871014 BUNTBAND 1000ST NYL 135X2.5 (5205E) Naturell 135 x 2,5 32 80 1000
83871013 BUNTBAND 100ST NYL 160X2.6 (5206/CE) Naturell 160 x 2,6 40 80 100
83871012 BUNTBAND 1000ST NYL 160X2.6 (5206E) Naturell 160 x 2,6 40 80 1000
83871019 BUNTBAND 100ST NYL 200X2.6 (5207/CE) Naturell 200 x 2,6 52 80 100
83871018 BUNTBAND 1000ST NYL 200X2.6 (5207E) Naturell 200 x 2,6 52 80 1000
83871023 BUNTBAND 100ST NYL 140X3.5 (5209/CE) Naturell 140 x 3,5 32 180 100
83871022 BUNTBAND 1000ST NYL 140X3.5 (5209E) Naturell 140 x 3,5 32 180 1000
83871032 BUNTBAND 100ST NYL 200X3.5 (5214/CE) Naturell 200 x 3,5 50 180 100
83871028 BUNTBAND 1000ST NYL 200X3.5 (5214E) Naturell 200 x 3,5 50 180 1000
83871024 BUNTBAND 500ST NYL 290x3,5 (5210E) Naturell 290 x 3,5 80 180 500
83871025 BUNTBAND 1000ST NYL 370X3.5 (5208E) Naturell 370 x 3,5 103 180 100
83871027 BUNTBAND 100ST NYL 160X4.5 (5211/CE) Naturell 160 x 4,5 40 220 100
83871026 BUNTBAND 1000ST NYL 160X4.5 (5211/E) Naturell 160 x 4,5 40 220 1000
83871031 BUNTBAND 100ST NYL 178X4.8 (5213/CE) Naturell 178 x 4,8 45 220 100
83871030 BUNTBAND 1000ST NYL 178X4.8 (5213E) Naturell 178 x 4,8 45 220 1000
83871035 BUNTBAND 100ST NYL 200X4.5 (5215/CE) Naturell 200 x 4,5 50 220 100
83871034 BUNTBAND 1000ST NYL 200X4.8 (5215E) Naturell 200 x 4,5 50 220 1000
83871037 BUNTBAND 100ST NYL 290X4.5 (5217E) Naturell 290 x 4,5 78 220 100
83871039 BUNTBAND 100ST NYL 360X4.5 (5219E) Naturell 360 x 4,5 100 220 100
83871045 BUNTBAND 100ST NYL 240X7.8 (5225E) Naturell 240 x 7,8 63 540 100
83871047 BUNTBAND 100ST NYL 365X7.5 (5227E) Naturell 365 x 7,5 100 540 100
83871049 BUNTBAND 100ST NYL 450X7.5 (5229E) Naturell 450 x 7,5 130 540 100
83871051 BUNTBAND 100ST NYL 540X7.5 (5231E) Naturell 450 x 7,5 158 540 100
83871053 BUNTBAND 100ST NYL 750X7.5 (5233E) Naturell 750 x 7,5 220 540 100
83871058 BUNTBAND 100ST SVART 75X2.2 (5301CE) svart 75 x 2,2 15 60 100
83871057 BUNTBAND 1000ST SVART 75X2.2 (5301E) svart 75 x 2,2 15 60 1000
83871190 BUNTBAND 100ST SVART 98X2.5 (5303/CE) svart 98 x 2,5 21 80 100
83871059 BUNTBAND 1000ST SVART 98X2.5 (5303E) svart 98 x 2,5 21 80 1000
83871191 BUNTBAND 100ST SVART 135X2.5 (5305/CE) svart 135 x 2,5 32 80 100
83871061 BUNTBAND 1000ST SVART 135X2.5 (5305E) svart 135 x 2,5 32 80 1000
83871062 BUNTBAND 1000ST SVART 160X2.6 (5306E) svart 160 x 2,6 40 80 1000
83871192 BUNTBAND 100ST SVART 200X2.6 (5307/CE) svart 200 x 2,6 52 80 100
83871063 BUNTBAND 1000ST SVART 200X2.6 (5307E) svart 200 x 2,6 52 80 1000
83871193 BUNTBAND 100ST SVART 140X3.5 (5309/CE) svart 140 x 3,5 32 180 100
83871065 BUNTBAND 1000ST SVART 140X3.5 (5309E) svart 140 x 3,5 32 180 1000
83871194 BUNTBAND 100ST SVART 200X3.5 5314/CE) svart 200 x 3,5 50 180 100
83871120 BUNTBAND 1000ST SVART 200X3.5 (5314E) svart 200 x 3,5 50 180 1000
83871124 BUNTBAND 100ST SVART 290X3.5 (5310E) svart 290 x 3,5 80 180 500
83871128 BUNTBAND 100ST SVART 370X3.5 (5308E) svart 370 x 3,5 103 180 100
83871068 BUNTBAND 100ST SVART 160X4.5 (5311/CE) svart 160 x 4,5 40 220 100
83871067 BUNTBAND 1000ST SVART 160X4.5 (5311E) svart 160 x 4,5 40 220 1000
83871195 BUNTBAND 100ST SVART 178X4.8 (5313/CE) svart 178 x 4,8 45 220 100
83871069 BUNTBAND 1000ST SVART 178X4.8 (5313E) svart 178 x 4,8 45 220 1000
83871196 BUNTBAND 100ST SVART 200X4.5 (5315/CE) svart 200 x 4,5 50 220 100
83871071 BUNTBAND 1000ST SVART 200X4.8 (5315E) svart 200 x 4,8 50 220 1000
83871073 BUNTBAND 100ST SVART 290X4.5 (5317E) svart 290 x 4,5 78 220 100
83871075 BUNTBAND 100ST SVART 360X4.5 (5319E) svart 360 x 4,5 100 220 100
83871081 BUNTBAND 100ST SVART 240X7.8 (5325E) svart 240 x 7,8 63 540 100
83871082 BUNTBAND 100ST SVART 300X7.8 (5326E) svart 300 x 7,8 80 540 100
83871083 BUNTBAND 100ST SVART 365X7.5 (5327E) svart 365 x 7,5 100 540 100
83871085 BUNTBAND 100ST SVART 450X7.8 (5329E) svart 450 x 7,5 130 540 100
83871087 BUNTBAND 100ST SVART 540X7.5 (5331E) svart 540 x 7,5 158 540 100
83871337 BUNTBAND 50ST SVART 1000X12.5 (5343E) svart 1000 x 12,5 302 1080 100
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 70, Danmark 4395 0000.

Produktegenskaper

  • Hög beständighet mot oljor, oljeblandningar, fett, aromatiska och basiska lösningar
  • Specialdesign av buntbandets ände minskar den kraft som behövs vid införande
  • Rundande ändar för säker hantering
  • Vattenabsorption 2,7% (50% luftfuktighet)

Standarder/Godkännanden

  • Brandklassning enligt UL 94V-2
  • Flera marina godkännanden

Färg

  • Naturell eller svart

Material

  • Polyamid 6.6
  • Halogenfritt

Temperaturområde

  • Europa: -40°C till +85°C
  • UL: -40°C till +85°C