Detekterbara buntband av nylon

Via metalldetektor eller röntgen

Andra dimensioner eller förpackningar mot förfrågan

UV-beständig Halogen-free

CE

Art nr Benämning Färg Längd x bredd (mm) Buntning Ø (mm) Draghållfasthet (N) Antal / förp. Enhet Pris
83871331 BUNTBAND DET 100ST 98X2.5 (5203/C DTE) blå 98 x 2,5 21 80 100
83871332 BUNTBAND DET 100ST 140X3.5 (5209/C DTE) blå 140 x 3,5 32 180 100
83871333 BUNTBAND DET 100ST 200X3.5(5214/C DTE) blå 200 x 3,5 50 180 100
83871334 BUNTBAND DET 100ST 200X4.8 (5215/C DTE) blå 200 x 4,8 50 220 100
83871335 BUNTBAND DET 100ST 290X4.5(5217DTE) blå 290 x 4,5 78 220 100
83871338 BUNTBAND DET 100ST 360X4.5 (5219 DET) blå 360 x 4,5 100 220 100
83871339 BUNTBAND DET 100ST 365X7.5 (5227 DTE) blå 365 x 7,5 100 540 100
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Beställningsvara. Kontakta kundservice för mer information: Sverige - tel. 0155-777 80, Danmark - tel. 4395 0000 eller använd ”Call Back”-funktionen för att få mer information.

Produktegenskaper

  • Nylon med järnoxid möjliggör detektering via metalldetektor eller röntgen
  • Blå färg ger förhöjd identifikation visuellt
  • Reducerar risken för kontimination inom livsmedels- och läkemedelsbranschen
  • Rundande ändar för säker hantering
  • Vattenabsorbation 2,7 % (50 % luftfuktighet)

Standarder/Godkännanden

  • Brandklassning enligt UL 94 klass HB
  • FDA HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)

Färg

  • Blå

Material

  • Polyamid 6.6 med järnoxid
  • Halogenfritt

Temperaturområde

  • -40°C till +85°C