ROFLEX®
Anslutningskabel med ledarisolation av EPR och yttermantel av PUR
- För gruvindustrin, byggarbetsplatser, skogs- och lantbruk
- Hög drag-, slag och tryckhållfasthet
- Hög nötnings- och skärhållfasthet
Fördelar
- Extra slitstark anslutningskabel för tuffa applikationer
- Mjuk och flexibel
- Hög mekanisk hållfasthet
- Beständig mot olja, bensin och fett
- Köldflexibel ner till -40°C
Användningsområden
- Anslutningskabel för alla typer av flexibla applikationer under extrema betingelser
- Gruvindustrin byggarbetsplatser, skogs- och lantbruk
- Elektriska handverktyg
Produktegenskaper
- Hög nötnings- och skärhållfasthet
- Hög drag-, slag och tryckhållfasthet
- UV-beständig
- Halogenfri enl. IEC 60754-1, korrosiva gaser enl. IEC 60757-2
- Oljebeständighet enligt EN 60811-2-1
Design/Utförande
- Fintrådiga ledare av blank koppar
- Ledarisolation av tvärbunden ethylen-propylen-gummi (EPR)
- Yttermantel av extra nötningsbeständig polyeter-polyuretan(PUR)
Övrigt
- Svart mantel tillgänglig mot förfrågan
- Eget tryck på manteln från 300m mot förfrågan
Ledaridentifikation
- Upp till 5 ledare: Färgkod enligt VDE 0293-308
Från 6 ledare: Svarta ledare med vita siffror -
Märkspänning Uo/U
- 300/500V =/<1 mm², 600/1000V =/>1,5 mm²
-
Minsta böjningsradie
- Flexibel: > 8 x kabeldiametern
- Fast: >4 x kabeldiametern
-
Provspänning
- 3500 V, 50 Hz, 15 min
-
Temperaturområde
- Fast: -55°C till +90°C
Flexibel: -40°C till +80°C - Kortvarigt upp till +120°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.