ETHERLINE® PN Cat.7

Ethernet-kabel, Cat.7, klass F för fast installation - testad upp till 600 MHz

Industriell Ethernet-kabel kat.7 för fast installation; halogenfri, PVC- eller PUR-yttermantel, design 4x2xAWG22/1

  • För Industriellt Ethernet-applikationer
  • För PROFINET-applikationer med 4-par
  • Cat.7 kvalificerad för 10Gbit/s

UV-beständig Störningssignaler Mekanisk resistens Halogen-free Maskin- och anläggningkonstruktion Kompletterande automationskomponenter från Lapp Flamhämmande

PROFINET EtherNetIP

Art nr Benämning Antal par och AWG per ledare Max. ledardiameter i mm Ytterdiameter (mm) Kopparindex (kg/km) Enhet Pris
Yttermantel av PVC
2170594
ETHERLINE® PN CAT.7 Y 4x2xAWG23/1 1,4 8.1 40
Halogenfri yttermantel
2170595
ETHERLINE® PN CAT.7 FRNC 4x2xAWG23/1 1,4 8.1 40
Yttermantel av PUR, halogenfri
2170596
ETHERLINE® PN CAT.7 P 4x2xAWG23/1 1,4 8.1 40
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 70, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kan användas i torra och fuktiga miljöer
  • Skärmad mot störningar
  • För industriellt Ethernet i tuffa industrimiljöer
  • 4pars: 100Mbit/s up till 10 Gbit/s för Industriell Ethernet

Användningsområden

  • för industriellt sekundärt och tertiärt kablage enligt EN 50173-3 och ISO/IEC 24702
  • Ledningsdragning i maskiner, verktyg, apparater och apparatskåp
  • Den maximala ledningslängden för 100 Mbit/s till 10 Gbit/s är 100 m
  • Lämplig för EtherCAT och EtherNet/IP-applikationer

Produktegenskaper

  • Yttermantel av PUR har hög resistens mot mineraloljor och mot nötning
  • Robust och halogenfri FRNC-yttermantel
  • Den oljeresistenta PVC-manteln möjliggör användning inom industrin
  • Högkvalitativ, dubbel avskärmning som säkerställer en hög överföringssäkerhet i elektromagnetiskt belastade områden

Standarder/Godkännanden

  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2

Design

  • Solid blank koppartråd
  • Ledarisolering av skummad polyeten (PE)
  • S/FTP: kopparfläta som gemensam skärm och parskärmning med aluminiumfolie
  • Färg: grön (baserad på RAL 6018)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Högsta spänning (peak)

  • (ej för starkström) 125 V

Minsta böjningsradie

  • Fast: 8 x kabeldiametern

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 1500 V rms
  • Ledare/Skärm: 1 500 V eff.

Impedans

  • Nominellt 100 Ω enligt IEC 61156-5

Temperaturområde

  • PVC/FRNC: -30 °C up to +80 °C

  • Lapp Kabel är medlem i PROFIBUS User Organisation (PNO)
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.