EPIC® DATA PN AX RJ45

RJ45-kontaktdon i fält konfektionerbart industriell Ethernet, IP20; lämpligt för 100 Mbit, ledarmanager med PROFINET-färgkodning; metallkåpa

  • För Profinet-applikationer
  • installation utan verktyg

Störningssignaler Monteringstid Mekanisk resistens Brett kabelomfång Maskin- och anläggningkonstruktion Kompletterande automationskomponenter från Lapp

CULUS PROFINET

Art nr Benämning Min ytterdiameter (mm) Max ytterdiameter (mm) Min. ledardiameter i mm Max. ledardiameter i mm AWG solid AWG 7-trådars AWG 19-trådars Enhet Pris
21700605
ED-IE-AX-5-PN-20-FC 5 9 1 1,6 24 - 22 27 - 22 22*
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 70, Danmark 4395 0000.

Produktegenskaper

  • För Profinet-applikationer
  • Kabelkåpa: zinkgjutgods, grå
  • Lämplig för användning i industriapplikationer
  • Genom en flerstegs dragavlastning kan kontakten hantera kabeldiametrar från 5,0 mm upp till 9,0 mm
  • lämplig för flertrådiga ledare med AWG27/7 -22/7 och för solida ledare med AWG24/1- 22/1
  • Färgkodad enligt Profinet för Cat.5-applikationer
  • för 4-trådiga kablar

Standarder/Godkännanden

  • Industriell Ethernet-kontakt, RJ45 enligt IEC 60603-7-51, för fältmontage
  • UL-listad (E-File E353543)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC001121
  • ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001121
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt

Skyddsklass

  • IP 20

Omgivningstemperatur (drift)

  • -40°C till +85°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • 10 st per förpackning
  • *För 19-trådiga ledare behövs ett godkännande av kabeln från U.I. Lapp GmbH
  • Godkänd kabel: 2170888 ETHERLINE® TORSION Cat.5