EPIC® DATA 90 RJ45 Cat.6A

Fältkontakterbar Industrial Ethernet-kontakt, RJ45, vinklad, 4 möjliga utgångsriktningar, IP20, avsedd för 10 Gbit, ledarhantering med TIA-färgkodning

  • CAT.6A-godkänd för 10 Gbit/s
  • installation utan verktyg
  • Den vinklade kabelingången kan justeras i 4 lägen

Störningssignaler Monteringstid Mekanisk resistens Brett kabelomfång Maskin- och anläggningkonstruktion Kompletterande automationskomponenter från Lapp

CULUS PROFINET

Art nr E-nummer Benämning Min ytterdiameter (mm) Max ytterdiameter (mm) Min. ledardiameter i mm Max. ledardiameter i mm AWG solid AWG 7-trådars AWG 19-trådars Enhet Pris
RJ45-kontakt enligt T568A
21700636
5142001 ED-IE-90-6A-A-20-FC 5,5 10 1 1,6 24 - 22 27 - 22 -
RJ45 kontakt enligt T568/A, lämplig för 19-trådiga ledare
21700639
5142010 ED-IE-90-6A-A-20-FD-FC 5,5 10 0,85 1,1 26 - 24 27 - 24 26*
RJ45-kontakt enligt T568B
21700637
5142000 ED-IE-90-6A-B-20-FC 5,5 10 1 1,6 24 - 22 27 - 22 -
RJ45 kontakt enligt T568/B, lämplig för 19-trådiga ledare
21700640
5142009 ED-IE-90-6A-B-20-FD-FC 5,5 10 0,85 1,1 26 - 24 27 - 24 26*
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 70, Danmark 4395 0000.

Produktegenskaper

  • Justerbar 90°-kabelingång (4 riktningar)
  • Godkänd för 10 Gbit Ethernet
  • Kabelkåpa: zinkgjutgods, grå
  • lämplig för flertrådiga ledare med AWG27/7 -22/7 och för solida ledare med AWG24/1- 22/1
  • Lämplig för användning i industriapplikationer
  • tillhandahålls med färgkod T568A eller T568B för kablar med 4 eller 8 ledare

Standarder/Godkännanden

  • Industriell Ethernet-kontakt, RJ45 enligt IEC 60603-7-51, för fältmontage
  • UL-listad (E-File E353543)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC001121
  • ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001121
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt

Skyddsklass

  • IP 20

Omgivningstemperatur (drift)

  • -40°C till +85°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • *För 19-trådiga ledare behövs ett godkännande av kabeln från U.I. Lapp GmbH
  • Godkända kablar: 2170289 & 2170489 ETHERLINE® Cat.5e FD; CE217489 ETHERLINE® Cat.5 FD BK; 2170488 ETHERLINE® Cat.6 FD