SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R

SKINTOP® INOX/SKINTOP® INOX-R, korrosionsbeständig förskruvning i rostfritt stål med slät yta, kompakt konstruktion och beständig mot havsvatten

  • Kompakt design i rostfritt stål
  • För användning i stänkzonen i livsmedelsproduktion

Temperaturbeständig Mekanisk resistens Brett kabelomfång God kemisk resistens Livsmedelsindustrin Lämplig för användning utomhus

CE CULUS cRUus ECOLAB

Art nr E-nummer Benämning/storlek Kabeldiameter Ø (mm) Gängans längd, D (mm) Nyckelvidd (mm) Total längd, C (mm) Enhet Pris
SKINTOP® INOX
53806739
1478504 M 12 x 1,5 4 - 7 6,5 16 29.3
53806740
1478484 M 16 x 1,5 6 - 10 7 20 32.4
53806741
1478485 M 20 x 1,5 7 - 13 8 24 35.5
53806742
1478486 M 25 x 1,5 9 - 17 8 29 39.2
53806743
1478487 M 32 x 1,5 11 - 21 9 36 44.6
53806744
1478505 M 40 x 1,5 19 - 28 9 45 51.2
53806745
1478506 M 50 x 1,5 27 - 35 10 54 56.2
SKINTOP® INOX-R
53806749
1478507 M 12 x 1,5 3 - 5 6,5 16 29.3
53806750
1478508 M 16 x 1,5 5 - 7 7 20 32.4
53806751
1478509 M 20 x 1,5 6 - 10 8 24 35.0
53806752
1478510 M 25 x 1,5 7 - 13 8 29 39.2
53806753
1478511 M 32 x 1,5 8 - 15 9 36 44.6
53806754
1478512 M 40 x 1,5 15 - 23 9 45 51.2
53806755
1478513 M 50 x 1,5 22 - 29 10 54 56.2
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 70, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Korrosionsbeständig
  • Tålig mot havsvatten
  • Jämna ytor - inga kanter
  • Kompakt design
  • Brett, variabelt klämområde

Användningsområden

  • Onshore- och offshore-applikationer
  • Buteljeringsfabriker och bryggerier
  • Livsmedelsindustri (produktfri zon, stänkzon)

Standarder/Godkännanden

  • ECOLAB®
    Industristandard inom området proffesionell rengöring och desinficering
  • DIN EN 1672-2
    Riktlinjer vid maskinkonstruktion
  • DIN EN ISO 14 159
    Maskinsäkerhet
    Hygienkrav vid maskinkonstruktion

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelskruvförband

Material

  • Material: Rostfritt stål – V4A (1.4044/316L) Insats: Polyamid Tätning: Silikon O-ring: Silikon

Skyddsklass

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
    IP 68 - 5 bar (M25 - M50)
    IP 69
    NEMA Tip 1, 2, 4X, 6, 12
  • IP 69

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.