SKINTOP® INOX SC

SKINTOP® INOX EMC corrosion-resistant stainless steel cable gland with smooth surfaces, compact design, sea water-resistant

  • Kompakt design i rostfritt stål
  • Optimalt EMC-skydd

Temperaturbeständig Störningssignaler Mekanisk resistens Brett kabelomfång God kemisk resistens Livsmedelsindustrin

CE CULUS cRUus ECOLAB

Art nr E-nummer Benämning/storlek Kabeldiameter Ø (mm) Gängans längd, D (mm) Nyckelvidd (mm) Total längd, C (mm) Gängans längd, D (mm) Enhet Pris
SKINTOP® INOX SC
53806720
1478488 M 12 x 1,5 4 - 7 6,5 16 29.3 6,5
53806722
1478489 M 16 x 1,5 6 - 10 7 20 32.4 7
53806724
1478490 M 20 x 1,5 7 - 13 8 24 35.5 8
53806726
1478491 M 25 x 1,5 9 - 17 8 29 39.2 8
53806728
1478492 M 32 x 1,5 11 - 21 9 36 44.6 9
53806731
1478514 M 40 x 1,5 19 - 28 9 45 51.2 9
53806732
1478515 M 50 x 1,5 27 - 35 10 54 56.2 10
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 70, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Jämna ytor - inga kanter
  • Kompakt design
  • Brett, variabelt klämområde
  • Skärmkontakt med lågt motstånd, optimalt EMC-skydd
  • Flexibel EMC-kontaktfjäder med hög konduktivitet för enkel installation av olika skärmdiametrar

Användningsområden

  • För optimal skärmning av kablar med fläta eller folie i EMC-applikationer
  • Läkemedelsindustri
  • Livsmedelsindustri (produktfri zon, stänkzon)
  • Onshore- och offshore-applikationer
  • Buteljeringsfabriker och bryggerier

Standarder/Godkännanden

  • DIN EN ISO 14 159
    Maskinsäkerhet
    Hygienkrav vid maskinkonstruktion
  • DIN EN 1672-2
    Riktlinjer vid maskinkonstruktion
  • ECOLAB®
    Industristandard inom området proffesionell rengöring och desinficering

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Övrigt

  • EMC-kontramutter, SKINDICHT® SM bör användas för att säkra optimal kontakt med målade, eloxerade eller pulverbelagda hus
  • Lämpliga tillbehör, se SKINTOP® metriska tillbehör

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelskruvförband

Observera

  • Se instruktionsbladet för installationsdimensioner och vridmoment

Material

  • Material: Rostfritt stål – V4A (1.4044/316L) Insats: Polyamid Tätning: Silikon O-ring: Silikon

Skyddsklass

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
    IP 68 - 5 bar (M25 - M50)
    IP 69
    NEMA Tip 1, 2, 4X, 6, 12

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.