SKINTOP® HYGIENIC SC

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, resistant stainless steel cable gland with smooth surfaces for use in product zone

  • Idealisk för hygieniskt kritiska områden - resistent, kantfri, robust och tillförlitlig
  • Inga kanter eller håligheter - ingen risk för smittspridning i livsmedelsmaskiner, anläggningar eller komponenter.

Temperaturbeständig Störningssignaler Mekanisk resistens Brett kabelomfång God kemisk resistens Livsmedelsindustrin

CE cRUus ECOLAB EHEDG

Art nr E-nummer Benämning/storlek Kabeldiameter Ø (mm) Nyckelvidd (mm) Total längd, C (mm) Gängans längd, D (mm) Enhet Pris
SKINTOP® HYGIENIC SC
53105300
1478524 M 12 x 1,5 4 - 6 16 38.4 6,5
53105301
1478525 M 16 x 1,5 6,5 - 9 20 41.4 7
53105302
1478526 M 20 x 1,5 9 - 12 24 46.4 8
53105303
1478527 M 25 x 1,5 11,5 - 15,5 29 48.9 8
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 70, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Skärmkontakt med lågt motstånd, optimalt EMC-skydd
  • Flexibel EMC-kontaktfjäder med hög konduktivitet för enkel installation av olika skärmdiametrar
  • Slät design lätt att rengöra
  • Släta ytor och inga kanter förebygger ansamling av vätskor och bildande av mikroorganismer

Användningsområden

  • För optimal skärmning av kablar med fläta eller folie i EMC-applikationer
  • Livsmedelsmaskiner, utrustning och komponenter
  • För användning i produktzon
  • Läkemedelsindustri

Standarder/Godkännanden

  • EHEDG (TYPE EL Class I AUX)
    Designkriterier för hygieniska maskiner,
    apparater och komponenter
  • ECOLAB®
    Industristandard inom området proffesionell rengöring och desinficering
  • FDA 21 CFR 177.2600
    Speciell tätningspackning för livsmedelsindustrin i USA
  • DIN EN 1672-2
    Riktlinjer vid maskinkonstruktion
  • DIN EN ISO 14 159
    Maskinsäkerhet
    Hygienkrav vid maskinkonstruktion

Design

  • Material och form ger en enkel och säker rengöring
  • Livsmedel syns tydligt genom den blå färgen på tätningarna
  • En komplett montering enkelt från utsidan
  • Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Övrigt

  • UL: tester pågår
  • Installationsnyckel för mycket hög packningstäthet på begäran

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelskruvförband

Material

  • Material: Rostfritt stål – V4A (1.4404/316L) Insats: Polyamid Tätning: FKM

Skyddsklass

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4X, 6, 12

Temperaturområde

  • -20°C till +100°C

  • Andra storlekar finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.