SKINTOP® ST-M

SKINTOP® ST-M, increased oil-resistant plastic cable gland with variable clamping ranges, permanent vibration protection, for offshore platforms

IP69 godkänd, klarar de mest krävande rengörningsprocedurerna med högtryckstvätt av industriella maskiner

Variation av godkännanden och certifikat Temperaturbeständig Optimal dragavlastning Monteringstid Maximalt skydd mot vibrationer Brett kabelomfång God kemisk resistens

CE CULUS VDE cRUus GGVS DNV

Art nr E-nummer Benämning/storlek Kabeldiameter Ø (mm) Nyckelvidd (mm) Total längd, C (mm) Gängans längd, D (mm) Enhet Pris
SKINTOP® ST-M silvergrå
53111000
E 14 767 01 M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 30 8
53111010
E 14 767 02 M 16 x 1,5 4 - 10 19 34 8
53111020
E 14 767 03 M 20 x 1,5 6 - 13 25 37 9
53111030
E 14 767 04 M 25 x 1,5 8 - 17 30 40 10
53111040
E 14 767 05 M 32 x 1,5 9 - 21 36 47 10
53111050
E 14 767 06 M 40 x 1,5 16 - 28 46 52 10
53111060
E 14 767 07 M 50 x 1,5 27 - 34 55 62 12
53111070
E 14 767 08 M 63 x 1,5 34 - 45 66 71 12
SKINTOP® ST-M svart
53111200
E 14 767 21 M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 30 8
53111210
E 14 767 22 M 16 x 1,5 4 - 10 19 34 8
53111220
E 14 767 23 M 20 x 1,5 6 - 13 25 37 9
53111230
E 14 767 24 M 25 x 1,5 8 - 17 30 40 10
53111240
E 14 767 25 M 32 x 1,5 9 - 21 36 47 10
53111250
E 14 767 26 M 40 x 1,5 16 - 28 46 52 10
53111260
E 14 767 27 M 50 x 1,5 27 - 34 55 62 12
53111270
E 14 767 28 M 63 x 1,5 34 - 45 66 71 12
SKINTOP® ST-M ljusgrå
53111400
E 14 767 11 M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 30 8
53111410
E 14 767 12 M 16 x 1,5 4 - 10 19 34 8
53111420
E 14 767 13 M 20 x 1,5 6 - 13 25 37 9
53111430
E 14 767 14 M 25 x 1,5 8 - 17 30 40 10
53111440
E 14 767 15 M 32 x 1,5 9 - 21 36 47 10
53111450
E 14 767 16 M 40 x 1,5 16 - 28 46 52 10
53111460
E 14 767 17 M 50 x 1,5 27 - 34 55 62 12
53111470
E 14 767 18 M 63 x 1,5 34 - 45 66 71 12
SKINTOP® ST M ISO silvergrå (med lång metrisk anslutningsgänga)
53017010
E 14 767 09 M 16 x 1,5 ISO 3,5 - 8 19 40 12
53017030
E 14 767 10 M 20 x 1,5 ISO 5 - 12 24 45 13
53017040
E 14 767 19 M 25 x 1,5 ISO 9 - 14 27 47 13
SKINTOP® ST M ISO svart (med lång metrisk anslutningsgänga)
53010000
- M 12 x 1,5 ISO 3,5 - 7 15 36,7 15
53017210
E 14 767 20 M 16 x 1,5 ISO 3,5 - 8 19 40 12
53017230
E 14 767 29 M 20 x 1,5 ISO 5 - 12 24 45 13
53017240
E 14 767 37 M 25 x 1,5 ISO 9 - 14 27 47 13
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Beställningsvara. Kontakta kundservice för mer information: Sverige - tel. 0155-777 80, Danmark - tel. 4395 0000 eller använd ”Call Back”-funktionen för att få mer information.

Fördelar

  • Hög oljebeständighet för maximal tillförlitlighet
  • Permanent vibrationsskydd
  • Brett, variabelt klämområde
  • Optimal dragavlastning
  • Olika tillbehör (t.ex. flera packningar)

Användningsområden

  • Överallt där många kablar och ledningar måste föras in på ett platsbesparande sätt i ett hus
  • Maskin- och maskinutrustningstillverkning
  • Solceller
  • Automation
  • Offshore-plattformar, utrustning och skeppsvarv

Standarder/Godkännanden

  • UL File Nr. E79903
  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Övrigt

  • Se SKINTOP® metriska tillbehör för lämpliga tillbehör
  • Kontramutter som ska användas: SKINTOP® GMP-GL-M
  • SKINTOP® ST(R) M ISO-versionerna har en extra lång anslutningsgänga
  • Versionerna SKINTOP® ST(R) M ISO med lång anslutningsgänga, se tabellen, saknar DNV-godkännande

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelskruvförband

Observera

  • Monteringsmått och
    åtdragningsmoment
    se T21
  • Storlek M 40 x 1,5 till M 63 x 1,5 med O-ring

Färg

  • Silvergrå (RAL 7001)
    Ljusgrå (RAL 7035)
    Svart (RAL 9005), UV-beständig

Material

  • Material: Polyamid
    Tätning: CR

Materialprov

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Skyddsklass

  • IP 68 - 5 bar
  • IP 69

Temperaturområde

  • Statisk: -40 till +100 °C
  • Dynamisk: -20°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.