SKINTOP® COLD-R

SKINTOP® COLD-R, metric brass cable gland, high cold-resistance and cold impact resistance, with reducing seal insert

Temperaturbeständig Mekanisk resistens Korrosionsbeständig God kemisk resistens Köldbeständig

CE CULUS VDE cRUus

Art nr Benämning/storlek Kabeldiameter Ø (mm) Nyckelvidd (mm) Total längd, C (mm) Gängans längd, D (mm) Enhet Pris
SKINTOP® COLD-R
53113600
M 12 x 1,5 1 - 5 16 26.5 6,5
53113610
M 16 x 1,5 2 - 7 20 33.0 7
53113620
M 20 x 1,5 5 - 10 24 37.0 8,5
53113630
M 25 x 1,5 6 - 13 29 38.5 8
53113640
M 32 x 1,5 7 - 15 36 45.5 9
53113650
M 40 x 1,5 15 - 23 45 48.0 9
53113660
M 50 x 1,5 22 - 29 54 55.5 10
53113670
M 63 x 1,5 28 - 39 67 67.0 15
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 70, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Se SKINTOP® COLD angående fördelar

Användningsområden

  • Med reducerande packning, för att täta kablar med mindre ytterdiameter.

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Övrigt

  • Kontramutter som ska användas: SKINDICHT® SM-M
  • Se SKINTOP® metriska tillbehör för lämpliga tillbehör

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelskruvförband

Observera

  • Monteringsmått och
    åtdragningsmoment
    se T21

Material

  • Material: förnicklad mässing
    Hylsa: special polyamid
    Tätningsring: silikon
    O-ring: silikon

Temperaturområde

  • -70°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.