SKINTOP® MS-M BRUSH

SKINTOP® MS-M BRUSH, förskruvning i mässing med dubbel lamellpackning, snabbare och enklare montage, låg resistans och 360° skärmkontakt

SKINTOP® MS-M BRUSH storlekar 75 x 1,5 till 110 x 2 med innovativ dubbel lamellpackning för enklare montering av kablar med stor diametrar.

Temperaturbeständig Störningssignaler Volt Tillförlitlighet

CE CULUS VDE DNV

Art nr E-nummer Benämning/storlek Kabeldiameter Ø (mm) Minsta Ø över flätan (mm) Nyckelvidd (mm) Gängans längd, D (mm) Enhet Pris
SKINTOP® MSR-M BRUSH 25 x 1,5 godkännanden begärda
53112671
1478483 25 x 1,5 6.0 - 13.0 5 29 8
SKINTOP® MS-M BRUSH
53112676
1478472 M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 6 29 8
53112677
1478473 M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 8 36 9
53112678
1478474 M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 10 45 9
53112679
1478475 M 50 x 1,5 27.0 - 35.0 14 54 10
53112680
1478476 M 63 x 1,5 34.0 - 45.0 20 67 15
53112681
1478477 M 63 x 1,5 plus 44.0 - 55.0 25 75 15
53112501
1478478 M 75 x 1,5 53.0 - 63.0 25 95 15
53112500
1478479 M 75 x 1,5 plus 58.0 - 68.0 25 95 15
53112503
1478480 M 90 x 2 66.0 - 78.0 40 115 20
53112505
1478481 M 110 x 2 76.0 - 88.0 50 135 25
53112504
1478482 M 110 x 2 plus 86.0 - 98.0 50 135 25
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 70, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Optimal, lågresistent 360° skärmkontakt
  • Snabbare montage än övriga jämförbara system
  • Okomplicerad och pålitlig
  • Högsta monteringsfrihet vid kabeljustering

Användningsområden

  • För optimal skärmning av kablar med fläta eller folie i EMC-applikationer
  • Automationssystem
  • Hög kraftöverföring
  • Frekvensomriktare
  • Transportörer och transportsystem

Standarder/Godkännanden

  • UL File Nr. E79903

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Övrigt

  • SKINDICHT® SM-PE-M kontramutter bör användas för att säkra optimal kontakt med målade, eloxerade eller pulverlackerade kapslingar

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelskruvförband

Observera

  • Monteringsmått och
    åtdragningsmoment
    se T21

Material

  • Material: Förnicklad mässing Kupolmutter: Förnicklad mässing Insats: Polyamid EMC-borste: Mässingtråd Tätningsring: Elastomer O-ring: Elastomer

Skyddsklass

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M110)
  • IP 69 (M12 - M63)

Temperaturområde

  • Dynamisk: -25°C till +100°C
  • Statisk: -40 till +100 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.