Kapslingar och skåp

Miltronic erbjuder ett omfattande sortiment av kapslingar och apparatlådor (enclosures) av hög kvalitet och god design från den ledande tyska tillverkaren Bopla. I programmet finns över 5 000 olika plast- och aluminiumkapslingar med fokus på elektronikkapslingar (electronical enclosure), industrikapslingar och kopplingslådor (junction box) som vi även kan bearbeta och bestycka efter dina önskemål. Vi har nu även utökat programmet med kapslingar samt vägg- och golvskåp i rostfritt stål med högsta skyddsklassen IP69/IK10 från den italienska leverantören mpGamma.


Lång erfarenhet och stort utbud

Miltronic har över 30 års erfarenhet av att hjälpa kunder att hitta rätt kapslingslösning, och vi kan erbjuda ett imponerande program med:

  • Aluminiumlådor
  • Rostfria kapslingar
  • Plastkapslingar
  • Elektronikkapslingar
  • Kopplingslådor
  • Rostfria väggskåp och manöverlådor
  • Rostfria tryckknappslådor
  • Rostfria golvpulpeter
  • 19 tums-rack

Kvalitet och design avgörande för slutprodukten

Kapslingar, apparatlådor och skåp skyddar ingående elektronik och komponenter, vilket ger slutprodukten lång livslängd. Våra kapslingar kan användas i de mest skiftande och krävande applikationer. Den gemensamma nämnaren är efterfrågan på kvalitet och design.

Billiga kapslingar resulterar ofta i att slutprodukten känns just ”billig”, med gjutmärken och dålig finish. Rätt kapsling höjer värdet på slutprodukten genom en design som förstärker de värden produkten står för. Idag efterfrågar allt fler en god design i kombination med att alla tekniska specifikationer ska uppfyllas.

Att tillverka verktyg för att gjuta kapslingar är mycket kostsamt. Därför är det ofta enklare och mer ekonomiskt att använda en standardkapsling. I vårt sortiment finns över 5 000 olika standardkapslingar som snabbt kan levereras från lager.

Tidigt val av kapsling är viktigt

Välj kapsling så tidigt som möjligt i produktutvecklingen för att hålla nere både kostnaden och storleken på kapslingen. Att hitta rätt kapsling när alla parametrar är satta slutar oftast med en för stor och dyr kapsling.

Vi har lång erfarenhet av kapslingar till en mängd olika applikationer. Kontakta oss så hjälper vi dig att välja rätt!

Viktiga parametrar vid val av kapsling:

  • Plast eller metall?
  • Inomhus eller utomhus?
  • Rätt storlek?
  • Skärmegenskaper?
  • Montagemöjligheter?
  • Skyddsklass (IP)?
  • Slaghållfasthet (IK)?
  • Tålighet mot korrosion?
  • Hand-, bords- eller väggkapsling?
  • Brandklassning?

Kundanpassning – vi bearbetar och bestyckar

Vi har lång erfarenhet av att anpassa kapslingar och skåp enligt våra kunders önskemål. Vi kundanpassar i vår egen produktion och kan snabbt leverera bearbetade och bestyckade kapslingar kostnadseffektivt. Normal leveranstid är 2-3 veckor.

Vi kan även erbjuda kundunika membrantangentbord och overlayer som passar till kapslingen.

Hittar du ingen kapsling som passar? Då kan vi även hjälpa till att ta fram en helt unik kapsling för din produkt.

Integrering av displayer och pekskärmar