Kabelskor och kontaktpressningsverktyg

Hos Miltronic finner du ett stort utbud av kabelskor, kontaktpressningsverktyg och andra kabelnära produkter för alla typer av industriella miljöer med hårda krav på säkerhet och kvalitet. Vår breda och djupa kunskap kombinerat med flexibla och driftsäkra produkter av hög kvalitet garanterar dig rätt produkt till din applikation.

Fördelar

Kabelskor från Miltronic

Kabelskor

  • Vi tar fram rätt produkt för ditt behov – hög tillgänglighet och snabb återkoppling
  • God lagerhållning – snabba leveranser
  • Marknadens bredaste sortiment – allt från en och samma partner
  • Certifierande utbildningar och skräddarsydda kurser på plats hos kund

Vi hittar rätt lösning för din applikation

Kontaktpressningsverktyg

Kontaktpressningsverktyg

För att allt ska fungera behövs korrekt val av kabel/ledare, kabelsko/skarvhylsa, kontaktpressningsverktyg och en kunnig operatör. Vi på Miltronic har mångårig erfarenhet av att hjälpa dig som kund att ta fram och verifiera produktval utifrån definierade behov och kravspecifikationer.

 

Vi resonerar gärna tillsammans med dig för att förstå din applikation på ett djupare plan. Typiska frågeställningar kan vara allt från internationella godkännanden, vibrerande förhållanden, passande kabel, temperaturområden och materialval med mera.

 

Vi hjälper dig att skräddarsydda och certifiera rätt produkt vid behov. Ingenting är omöjligt!

Användningsområden

Exempel på vanliga applikationer för kabelskor, pressverktyg och andra kabelnära produkter:

  • Elverk
  • Transformation
  • Traction/Tåg
  • Vindkraft

Vårt kompletta utbud av kabelnära produkter

  • Isolerade och oisolerade förbindningar 0,25-6 mm²
  • Kabelskor och skarvhylsor i förtent koppar 0,75-1 000 mm²
  • Kabelskor och skarvhylsor i aluminium och bimetall 16-1 200 mm²
  • Manuella, hydrauliska, nät- och batteridrivna kontaktpressningsverktyg
    med anpassade pressbackar
  • Kap- och avmantlingsverktyg