Genomföringar

Har du ett flertal kablar som ska in i på en liten yta i en kopplingslåda eller i ett apparatskåp? Hos Miltronic finner du ett omfattande sortiment av genomföringar.


Innovativa och flexibla genomföringar, singlegates och grommets

Miltronic erbjuder ett flertal innovativa och
flexibla lösningar med dragavlastning. Allt från genomföringar, så kallade grommets eller singlegates, till FL21-flänsar med upp till 35 kablar
i samma multigate. Lösningar med kapslingsklass upp till IP67 i EPDM, CR och TPE.

SKINOP CUBE – ett innovativt och flexibelt kabelgenomföringssystem

SKINTOP CUBE genomföringar består endast av en ram av glasfiberförstärkt polyamid, CUBE Ram, och flexibla cliptätningsmoduler, CUBE Modul.

 

Modulerna snäpps enkelt fast runt kabeln. Därefter klickas modulerna fast i ramen, fristående från varandra. Effekten blir exakt positionering, skydd mot vibrationer, dragavlastning och täthet enligt skyddsklass IP64. Inga ytterligare delar behövs för montering.

 

Användarvänlig lösning för kontakterat kablage upp till 16 mm i kabelytterdiameter!

SKINTOP CUBE MULTI – ökad effektivitet med gelteknologi

Med det nya genomföringssystemet SKINTOP® CUBE MULTI kan en särskilt hög skyddsklass och optimal dragavlastning på hela kabelbunten uppnås, tack vare en höghållfast gel.

FL21-fläns

FL21-fläns och multigate är flexibla genomföringar

Multigate är flexibla genomföringar för att leda genom strömkablar med låg och medelhög effekt.

 

Multigate kabelgenomföringsramar är tillverkade av olika typer av polymerer. Alla dessa polymerer är RoHS-godkända och har utmärkt väder-, UV- och ozonbeständighet. Även EMC-kompatibla och oljebeständiga modeller finns tillgängliga. UL94V-0 och low smoke, erbjuds i de flesta multigate-versioner.