Förskruvningar

Miltronic, med hög teknisk kompetens och över 50 års erfarenhet, tillhandahåller ett av marknadens bredaste sortiment av industriella förskruvningar, bland annat SKINTOP, speciellt designade för tillverkande industrier, aggressiva och korrosiva miljöer, explosionsfarliga miljöer och för offshore/marina applikationer. Alla våra förskruvningar finns att tillgå direkt från lager vilket garanterar snabb leverans.


Förskruvningar, även kallade genomföringar (cable glands, fittings) finns för samtliga kabelvarianter. Oavsett om du har en armerad, skärmad eller oskärmad kabel eller flatkabel så har Miltronic lösningen!

 

Kabeln ansluts och dragavlastas enligt EN50262 med en ytterdiameter från 1 mm upp till ca 115 mm och merparten av våra förskruvningar innehar täthetsklassningen IP 68 och IP 69K.

Förskruvningarna finns med tre olika anslutningsgängor:

  • Metriskt standard (ISO)
  • PG-standard
  • NPT

Förskruvningar i plast (polyamid)

Miltronic erbjuder ett flertal olika SKINTOP-förskruvningar tillverkade av tåligt polyamidmaterial med många fördelar jämfört med konventionella lösningar.

Förskruvningar i metall (förnicklad mässing, mässing & rostfritt stål)

Kännetecknande för Miltronics förskruvningar i metall är den långa livslängden och enkelheten vid installation. I sin konstruktion är de robusta för att möta aggressiva industriella miljöer.

EMC-förskruvningar

Miltronics EMC-förskruvningar är idealiska för alla skärmade kablar. Den unika borstkonstruktionen är designad för snabb och tillförlitlig installation.

EX-förskruvningar

EX-förskruvningar är särskilt utformade för användning i elektrisk utrustning i områden med hög explosionsrisk.

Genomföringar (multigate & singlegate)

När ett flertal kablar ska in på en liten yta i en kopplingslåda eller i ett apparatskåp, är en genomföring från Miltronic en bra lösning. Vi erbjuder ett flertal innovativa och flexibla produkter!

Tillbehör

Till Miltronics förskruvningar erbjuder vi ett omfattande och heltäckande tillbehörsprogram.