Rostfria tryckknappslådor SPN

Finns på lager i Nyköping

Tryckknappslådor SPN i rostfritt stål

Nu finns rostfria tryckknappslådor på lager i Nyköping i sju olika storlekar. De håller alla den högsta skyddsklassen IP69/IK10 när de är bestyckade med vanliga 22,5 mm tryckknappar (förutsatt att tryckknappen håller IP69).

Väggfäste och montageplattor till rostfria tryckknappslådor

Smart väggfäste CASDN013 som inte kräver bearbetning finns som tillbehör.

  • Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används
  • Storlekar för 1, 2, 3, 4 och 6 tryckknappar
  • Konkurrenskraftig prisbild
  • Lagervara i Nyköping
  • Som standard i vanlig rostfritt men kan på förfrågan även fås i syrafast utförande
  • 2 st M5-fästpunkter inuti lådan
  • Smart väggfäste och montageplattor finns som tillbehör