EPIC® MH SYSTEM
Unik moduluppbyggd insatsserie
- Beställ EPIC® MH modulinsatser direkt i vår webshop
- Beställ EPIC® MH modulramar direkt i vår webshop

MH-serien är det senaste tillskottet till Lapps kontakdonsprogram EPIC®. Den nya familjen är en moduluppbyggd insatsserie som är kompatibel med ledande fabrikat på marknaden. Unikt för MH-serien är att du även kan använda modulinsatser av andra fabrikat i en EPIC®-ram, tillsammans med EPIC®-modulinsatser.
Fördelar med EPIC® MH SYSTEM
- Extremt förenklat montage med den fasta modulramen. Alla modulinsatser klickas enkelt i ramen och monteringsclips finns för användande av andra passande fabrikat
- Kombinera kraft och signal helt fritt i en och samma kontakt
- Utnyttja den fulla produktpotentialen genom att kombinera kåpor från EPIC®-/EPIC® ULTRA-serien med SKINTOP®-förskruvningar och det enorma utbudet av kablar inom våra ÖLFLEX®-, UNITRONIC®- och ETHERLINE®-sortiment
- Enkelt hjälpverktyg för konfigurering av kontaktdon via verktyget Connector Selector
Egenskaper
- Skyddsklassad upp till IP65
- Hela 138 miljoner olika kontaktdonsvariationer
- 2-36-poliga modulinsatser
- Modulram för 2-6 modulinsatser
- Upp till 1 000 V
- Upp till 100 A
- Montage av modulinsatser kräver inga verktyg
- Snabbt och enkelt att byta modulinsatser i befintlig applikation
Teknisk data i korthet

Här har vi sammanställt teknisk data i tabeller för enkel översikt. Du hittar även all teknisk data i vår webshop.