Bergkvist-Insjön AB

Toppmodernt sågverk använder ÖLFLEX® anslutningskabel för effektiv såglinje.

bergkvist content

Bergkvist- Insjön använder ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYk-JB i sitt nybyggda toppmoderna sågverk, som kräver ett avancerat kabelsystem för att säkerställa att såglinjen blir både säker och kraftfull. Miltronics anslutningskabel används vid en fast installation i sågverkets stora ABBmotor.

 

Att valet föll på Miltronic berodde dels på att företaget kunde erbjuda högkvalitativa ÖLFLEX®-kablar till ett konkurrenskraftigt pris tillsammans med bra support, och dels på att alla kablarna antingen fanns på lager hos Lapp Kabel i Stuttgart, som har Europas bredaste sortiment, eller på Miltronics stora lager i Sverige.


Miltronic har den höga kompetensen och breda kabelsortimentet som passar till den här typen av maskiner och har levererat all maskinkabel för inkoppling av hela sågverket.

– Det tyska sågmaskinsföretaget EWD rekommenderade Bergkvist-Insjön att använda våra ÖLFLEX®-kablar. Miltronic står för all maskinkabel till sågverket och ordervärdet blev 1,5 miljoner kronor, säger Ola Bergfall distriktssäljare på Miltronic.


ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYk-JB har en jordledare som är splittad i en triangel, vilket ger en bättre symmetri jämfört med en konventionell 4-ledarkabel. Den dubbla skärmen kombinerad med splittad jordledare ger ett mycket bra EMC-skydd, vilket innebär att risken för skadliga överhörningar från motorn minimeras.

 

Utmaning
Ta fram ABB-godkända anslutningskablar speciellt anpassad för trånga utrymmen.


Lösning
Bergkvist-Insjön valde Miltronics ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYk-JB som är utvecklad för snäva industrimiljöer.


Nytta
Det toppmoderna sågverket har en effektiv såglinje som skapar hög klass på virket.

 

Produktinformation
Miltronics ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYk-JB är en dubbelskärmad och lågkapacitiv kabel som främst används som anslutningskabel för frekvensstyrda motorer och är speciellt lämpad för långa avstånd mellan frekvensomriktaren och motorn.

Anslutningskabeln rekommenderas till pumpar, fläktar, maskintillverkning samt till verksamheter som sågverk eller gruv- och pappersindustrin – och överallt där det finns ABB-motorer.

Filtyp Dokument Information
Bergkvist-Insjön AB
(PDF 700 KB )
Toppmodernt sågverk använder ÖLFLEX® anslutningskabel för effektiv såglinje.