Elinstallation och systemintegration

Miltronic har ett stort sortiment av både kabel och elkomponenter för apparatskåp och elcentraler. Vi erbjuder helhetslösningar och bäst kvalité för pengarna!

Våra produkter till apparatskåp/elcentral

  • Enkelledare (halogenfria, PVC)
  • Slitsade kanaler (halogenfria och PVC)
  • Förskruvningar (bland annat EMC)
  • Genomföringar/multiflänsar
  • Kontaktdon
  • Kabelmärkning (Fleximark)

Välj halogenfritt

Miltronic har valt att satsa på halogenfria enkelledare, typ RQ, av flera orsaker.

Vid en eventuell brand:

• Avges inga halogener som är giftiga att andas in
• Avges lätt transparent rök
• Avges ingen saltsyra som förstör maskiner, datorer och elektronik
• Våra halogenfria enkelledare klarar en ledartemperatur på +90°C
• Självslocknar halogenfria material snabbare

komplett utbud av enkelledare och komponenter för apparatskåp och elcentral

Multigodkända enkelledare

Våra multigodkända enkelledare är, som namnet antyder, godkända att installeras i de allra flesta länder.
De är harmoniserade (HAR) för Europa samt UL/CSA-godkända för Nordamerika. Det underlättar för våra exportkunder som kan använda produkten, oavsett var i världen slutkunden finns.

Miltronic har tre varianter beroende på spänningsklass:

• MULTI-STANDARD SC 1: SA 300 V, Europa 500 V
• MULTI-STANDARD SC 2.1: USA 600 V, Europa 750 V
• MULTI-STANDARD SC 2.2: USA 1000 V, Europa 750 V

Rätt blå kulör

Det finns tre olika blå färger på enkelledare, med olika betydelse.
Nyanserna används för att identifiera olika kretsar.

  • Blå = RAL 5015 – Nollan i kraftkretsar
  • Mörkblå = RAL 5010 – DC manöverkretsar
  • Ultramarinblå = RAL 5002 – DC manöverkretsar


Systemet bäddar för problem. Färgerna kan skifta något mellan olika fabriker, speciellt för halogenfria material.
Detta kan leda till svårare identifikation av kretsar vid exempelvis felsökning, och kvalitetsintrycket blir inte detsamma. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig att välja rätt blå färg på enkelledare.

Varför ska du välja Miltronic som din leverantör?

Brett utbud av enkelledare
• Många dimensioner och färger,
• Våra halogenfria material klarar +90°C ledartemperatur
• Självslocknande
• Även i storpack
• Multigodkända varianter
• Global tillgänglighet via vår koncern.


Elkomponenter
Enkelledare, mångledare och elkomponenter på samma plats – köp flera produkter och minska antalet leverantörer – spara tid och pengar.


Enkelt att beställa
e-Shop eller via vår proffsiga kundservice på telefon, chatt eller mejl.


Tillgänglighet
Lagerlagt i Nyköping, vilket innebär snabb hantering av din beställning och korta leveranstider.


Kvalité och attraktivt pris
Kopplingskabel är vår hemmaplan.


Support och stöd
Våra regionsäljare, kundservice och produktchefer står till ditt förfogande.

halogenfri kopplingskabel

Miltronic satsar på halogenfritt

Vi lagerlägger ett komplett sortiment RQ i Nyköping - läs mer.

Miltronic AB kataloger, broschyrer och presentationer på Slideshare

Miltronic på Slideshare

Följ oss och ladda ner minikatalogen och broschyren på Slideshare.