+46 155 777 80

alter Browser Firefox Browser Internet Explorer Browser Safari Browser Opera Browser
 
 
Kablar Miltronic erbjuder ett mycket brett sortiment av flexibla kablar för olika behov och specifika krav direkt från vårt lager i Sverige.
Kablar
Spiralkabel I mer än 30 år har Miltronic tillverkat spiralkabel i egen regi för den nordiska och europeiska marknaden.
Spiralkabel
Förskruvningar Miltronic erbjuder ett av marknadens bredaste sortiment av industriella förskruvningar, direkt från vårt eget lager vilket garanterar snabb leverans.
Förskruvningar
Kontaktdon Miltronic har kontaktdon för alla typer av applikationer där krav på kvalitet, pålitlighet och säkerhet är av särskild vikt.
Kontaktdon
Automation & fältinstallation Välbeprövade tekniska lösningar, pålitlighet och hög kvalitet genomsyrar Miltronics sortiment av komponenter för aktiva och passiva systemlösningar.
Automation & fältinstallation
Industriell datakommunikation Ethernetprodukter och kablar designade för hög driftsäkerhet i systemlösningar för tuffa industriapplikationer.
Industriell datakommunikation
Skyddsslang & övrigt kabelskydd Vi erbjuder högkvalitativa skyddsslangar av plast och metall för alla typer av industriella applikationer, från de enklaste till de mest avancerade för robotar.
Skyddsslang & övrigt kabelskydd
Instrumentrör Vårt sortiment omfattar två varianter av instrumentrör, dels som el-pneumatisk kombination och som flerledarrör.
Instrumentrör
Kabelkanaler & kabelrännor Komplett sortiment av kabelkanaler i plast och kabelrännor i plåt och rostfritt för att skydda kablar och säkerställa en stabil, avbrottsfri driftsmiljö.
Kabelkanaler & kabelrännor
Släpkedjor Miltronic erbjuder ett komplett sortiment av plast-, hybrid- och stålsläpkedjor med hög kvalitet och lång livslängd från den ledande tillverkaren Kabelschlepp.
Släpkedjor
Kapslingar Vi erbjuder ett brett sortiment av kapslingar med hög kvalitet och god design från den ledande tillverkaren Bopla.
Kapslingar
Märksystem Miltronic erbjuder ett brett sortiment av FLEXIMARK® Märksystem för kablar, ledare och komponenter i olika miljöer.
Märksystem
Lysdioder Vi erbjuder CML LED-lysdioder för panelmontage samt LED-lampor i ett omfattande sortiment.
Lysdioder
Induktiva givare & ultraljudsgivare För ekonomisk och tillförlitlig detektering på korta avstånd, upp till 40 mm.
Induktiva givare & ultraljudsgivare
Kabelskor & pressverktyg Hos oss finner du kompletta kontaktpressningssystem för elektriska ledarförbindningar.
Kabelskor & pressverktyg
Kundanpassning Spara tid och resurser – Miltronic gör jobbet! Låt oss bearbeta dina kapslingar, anpassa dina släpkedjor, avmantla din kabel eller satsförpacka dina artiklar.
Kundanpassning
Bilagor Här hittar du urvalstabeller, materialegenskaper, färgkoder med mera.